Would you prefer to visit the website in this country and language?

Teknikker til køling af drivhus

Temperaturstyring er altafgørende for væksthusdyrkning. Opdag effektive køleteknikker, der hjælper jeres planter med at slå varmen og trives, selv under brandvarme udendørs luftforhold.

Tvungen ventilation med evaporativ køling

Ventilation og evaporativ køling kan bruges sammen til at skabe et meget effektivt kølesystem til drivhuse. Ventilationssystemet kan bruges til at fjerne varm, fugtig luft fra drivhuset, mens det evaporative kølesystem kan bruges til at køle den indkommende luft. Et ventilatordrevet ventilationssystem kan f.eks. fjerne varm, fugtig drivhusluft ved hjælp af en række ventilationsåbninger. Et evaporativt kølesystem kan derefter sænke tillufttemperaturen ved at lade udeluften passere over vandmættede medier.

Ved at bruge ventilation og evaporativ køling sammen kan avlerne skabe et behageligt og produktivt miljø for deres planter, selv i varme, fugtige klimaer.

Læs mere om drivhusventilation

Pad- og ventilatorkøleteknikker til drivhuse

Munters CELdek® evaporative kølemedier er ideelle til drivhuse, der kræver højeffektiv køling. Det unikke krydsrillede design leder mere vand til den luft, der kommer ind i puden, hvor den mest intense fordampning finder sted. Resultatet? Køligere, mere fugtig luft, der kan hjælpe med at forbedre afgrødeudbyttet og reducere energiomkostningerne.

CELdek-medierne er utrolig holdbare og modstår nedbrydning takket være det unikke, kemisk behandlede cellulosepapir. Medierne tåler gentagen rengøring og barske vejrforhold, hvilket forlænger deres levetid.

Oplev højeffektive Munters CELdek-medier

Udsugningsventilatorer

Udsugningsventilatorer kan hjælpe med at køle jeres drivhus mere effektivt end andre metoder, såsom naturlig ventilation. Udsugningsventilatorer flytter hurtigt store mængder luft og kan skabe undertryk inde i drivhuset for at trække køligere luft ind udefra.

Se mere om Munters’ udsugningsventilatorer

Cirkulationsventilatorer

Leder I efter en pålidelig, effektiv og energieffektiv måde at køle jeres drivhus på? Evaporative kølemedier er et fremragende valg. Nogle planter er mere følsomme over for fugt end andre, så det er vigtigt at vælge evaporative kølemedier, der giver jeres planter det rette fugtniveau.

Se Munters' cirkulationsventilatorer

Klimastyring

Få mere præcis, effektiv og fleksibel temperaturstyring med digitale regulatorer til køleapplikationer i stedet for traditionelle analoge regulatorer. Digitale regulatorer kan også levere datalogning og alarmfunktioner, der hjælper med at overvåge og styre kølesystemer mere effektivt.

Oplev Munters’ digitale styreenheder

Automatisk køling med Munters Green Climate Controller

Køl jeres drivhus effektivt, samtidig med at I forbedrer jeres udbytte, med Munters Green Climate Controller. Dette omfattende klimastyringssystem skaber et køligt og behageligt miljø for jeres planter, selv på de varmeste dage.

Det automatiske styresystem kan automatisk justere ventilations-, skygge- og tågesystemerne i jeres drivhus for at opretholde et ensartet temperatur- og luftfugtniveau. Fjern gætteriet om klimastyring i drivhuse, og spar tid og kræfter på at regulere jeres indeklima.

Se mere om digital drivhusstyring med Munters Green Climate Controller

Få både køling og fugt i jeres drivhuse

Mens kølesystemer effektivt reducerer temperaturer, kan de utilsigtet øge fugtniveauet og skabe et miljø, der er modent til svampevækst. Det kræver finesse og ekspertise at opnå den fine balance mellem køling og fugtsstyring

Et intelligent klimastyringssystem som Munters Green Climate Controller giver jer mulighed for at regulere temperaturen med præcision og finjustere fugtniveauerne, hvilket skaber et optimalt miljø for plantevækst. I perioder med høj luftfugt udendørs kan jeres klimastyringssystem desuden automatisk justere kølemekanismerne for at forhindre overdreven fugtophobning inde i drivhuset.

Oplev præcisionen ved digital klimastyring

Kontrolleret køling i et lukket miljø

Effektiv køling i et lukket drivhus giver fordele som:

  • Mere effektiv køling: Evaporativ køling kan være mere effektiv til at reducere drivhustemperaturer end naturlig ventilation, især i varme og tørre klimaer. Det skyldes, at evaporativ køling kan køle luften ned til en lavere temperatur end naturlig ventilation.

  • Forbedret plantevækst: Evaporativ køling kan hjælpe med at forbedre plantevæksten og give planterne den fornødne fugt til at trives. Dette er især vigtigt i varme, tørre klimaer.

  • Reduceret risiko for sygdom: evaporativ køling kan hjælpe med at reducere risikoen for plantesygdomme ved at fjerne varm, gammel luft fra drivhuset. Det skyldes, at sygdomme er mere tilbøjelige til at sprede sig i varme, fugtige miljøer.

  • Energibesparinger: Evaporativ køling er en relativt energieffektiv metode til afkøling af drivhuse. Den bruger kun en lille mængde elektricitet til at pumpe vand igennem kølemedierne og kræver ikke yderligere køleudstyr.

Investering i effektiv køling handler ikke kun om komfort; det handler om at maksimere produktiviteten i jeres drivhus.