Fjern forurenende opløsningsmidler for et sundere miljø
Udledning af flygtige organiske forbindelser (VOC) bidrager til smog i jordhøjde og udgør en sundhedsrisiko for jeres medarbejdere og lokalsamfundet. Munters Zeolite VOC-reduktionsteknologier giver pålidelige, energieffektive og omkostningsbesparende løsninger til fjernelse af opløsningsmidler fra luften.
VOC'er udledes af industrikemikalier, opløsningsmidler, alkoholer og petroleumsprodukter, såsom benzin, som danner dampe ved stuetemperatur. Når de frigives, kombineres de med eksisterende nitrogenoxider i nærvær af sollys og varme og danner atmosfærisk ozon, eller "smog." Munters’ VOC-reduktionsudstyr kan fjerne disse forurenende stoffer fra udstødningsstrømmen og forhindre, at de udledes til atmosfæren. Vores pålidelige, omkostningsbesparende og energieffektive zeolitkoncentratorer sparer penge og energi og hjælper med at levere ren luft til verden.
Ressourcer
Munters Zeolite VOC-reduktionsteknologi
Zeolittens grundlæggende molekylære struktur er en tetraeder eller pyramide, der dannes af siliciumoxider (SiOn). Tetraederen har et siliciumatom i midten og et iltatom i hvert hjørne. Zeolitterne er bundet sammen af iltatomer. Sammenkædede zeolitter danner porer, hvis størrelse bestemmes af antallet af zeolitmolekyler, der er forbundet med hinanden.
Afhængigt af antallet af forbindelser, og hvilke alkaliioner der er til stede i krystalstrukturen, dannes der flere typer zeolitter, alle med forskellige porestørrelser. Størrelsen af porerne afgør også, hvilke VOC'er der kan adsorberes.
Munters Zeol VOC-reduktionsudstyr bruger en kombination af hydrofobiske zeolitter med forskellige porestørrelser. Denne blanding muliggør adsorption af en lang række organiske opløsningsmidler. Disse hydrofobiske zeolitter adsorberer de fleste kommercielt tilgængelige opløsningsmidler.
En zeolitpore udøver en svag tiltrækkende kraft på og holder på et VOC. Denne svage fysisk tiltrækkende kraft mellem kemisk neutrale forbindelser kaldes van der Waals-kraften. VOC'en forbliver i poren, indtil den opvarmes, hvorved zeolit frigiver VOC'en til luften.
Når VOC-ladet luft strømmer forbi zeolitmolekyler, fungerer zeolitten som et omvendt filter eller en molekylær si, der opfanger de forbindelser, der kan adsorberes, og lader de forbindelser, der er for store, strømme forbi.
Munters-løsninger
- Beskytter medarbejdernes og det omkringliggende samfunds sundhed
- Overhold lovgivningen, og undgå sanktioner
- Forebyg korrosion på anlæg og bygninger
- Forbedring af bæredygtighed
Sådan fungerer en Munters VOC-koncentrator
Procesluften kommer ind i systemet, partiklerne filtreres ud, og flygtige organiske forbindelser (VOC'er) absorberes af en zeolitrotor. En procesventilator trækker luften igennem rotoren og frigiver ren luft. I mellemtiden fjerner og koncentrerer en opvarmet luftstrøm VOC'er og regenererer rotoren for kontinuerlig VOC-absorption. I sidste ende ledes de koncentrerede VOC'er til en termisk oxidator for sikker destruktion.

Andre Clean technologies fra Munters
Munters dråbefang forhindrer dråber, der indeholder forurenende stoffer, i at slippe ud i miljøet, hvilket hjælper jer med at opfylde lovkrav og undgå sanktioner. De opfanger også opløsningsmiddelvæsken, hvilket minimerer omkostningerne til rensning af gasserne. Munters’ masseoverførselsteknologi adskiller kemiske komponenter og letter væskeekstraktion.
Produkter – reduktion af flygtige organiske forbindelser
Fremhævede eksempler

Professionel service til VOC-reduktionsudstyr
Vores erfarne teknikere hjælper jer med at sikre, at jeres udstyr kører og fungerer optimalt. Munters’ serviceydelser omfatter en lang række serviceydelser lige fra installation til servicekontrakter og forebyggende vedligeholdelse. Da VOC-reduktionsudstyr normalt er stort og skræddersyet til jeres specifikke krav på stedet, tilbyder vi desuden eftermontering og opgraderinger for at forlænge udstyrets levetid yderligere. Stol på, at vores professionelle medarbejdere hjælper jer med at levere ren luft på en pålidelig og energieffektiv måde.

Understøttelse af VOC-reduktion
Leder I efter en ny VOC-reduktionsløsning? Søger I rådgivning om jeres nuværende installation, eller har I andre spørgsmål om emnet? Takket være vores lange erfaring inden for området og tætte samarbejde med vores kunder kan I regne med os. Kontakt os for at sikre, at I får succes med jeres VOC-reduktionsprojekt.