Gør jeres spaytørring mere rentabel
Øg produktionskapaciteten med op til 40 %, øg produktkvaliteten, og reducer energiforbruget ved at tilføje en skræddersyet Munters-affugtnings- eller varmeløsning til jeres spraytørringsproces. Det hjælper med at øge gennemløbet og oppetiden og har en positiv indvirkning på jeres rentabilitet.
Fødevare-, medicinal- og andre produktionsprocesser anvender spraytørring for at sikre produktkvalitet og ensartethed. Disse processer skal være pålidelige og effektive uanset klimaforholdene, hvor ukontrolleret fugt og temperatur kan forårsage problemer under tørreprocessen.
Opdag jeres øgede kapacitet og besparelser
Oplev selv den øgede oppetid, energibesparelser og produktion, som en Munters-spraytørringsløsning kan levere.
Prøv vores nye beregner her og download jeres personlige rapport.
Affugtning og effektiv luftopvarmning er afgørende for spraytørring
Spraytørring er en følsom proces, der kræver præcis fugts- og temperaturstyring. Luftbåren fugt og uønsket fugt kan have en negativ indvirkning på jeres produktionsoutput.
Indirekte luftopvarmning er et vigtigt trin i spraytørringsprocessen. Traditionelle dampsystemer har høje investeringsomkostninger og lav effektivitet og kan ikke levere højere fremløbstemperaturer. Munters VariMax IFRG, en indirekte recirkulerende gasvarmer, leverer forureningsfri luft – uden at øge fugtniveauerne – med forsyningstemperaturer på op til 538°C (1000°F) og effektivitetsniveauer på op til 98 %.
Bivirkninger
- Sæsonbetingede variationer i luftfugtigheden kan påvirke procestiden og kvaliteten.
- Blokeringer opstår, når luften indeholder for meget fugt, fordi pulvere og granulater naturligt klumper og klumper, især på fødevare- og lægemiddelforarbejdningslinjer.
- Skimmel, svampe og bakterier vokser hurtigt, når den relative luftfugt er høj, hvilket kan beskadige produkterne og bringe medarbejdernes sundhed i fare.
- Kondens kan samle sig på overflader, så pulveret sætter sig fast og klumper inde i maskinen og tørrekamrene.
- Korrosion af sprøjtetørreudstyr kan reducere effektiviteten og forkorte udstyrets levetid, hvilket øger service- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvorfor vælge en spraytørringsløsning fra Munters?
Munters har årtiers erfaring med at udvikle og fremstille gennemprøvede spraytørreløsninger, der øger effektiviteten, reducerer energiforbruget og har en positiv indvirkning på bundlinjen. Vores løsninger kan hjælpe jer med at opnå høj produktkvalitet.
- Op til 40 % øget produktionskapacitet
- Op til 15 % energibesparelse
- Flere hygiejniske produkter
- Ensartet procesydelse året rundt
- Forbedret produktkvalitet med minimal klumpning, tilsmudsning og blokering
- Reduceret tid og hyppighed af Clean-In-Place (CIP)
Produkter – Spraytørring

Munters sorptionsrotor forbedrer Sensus Zwolle-spraytørringsprocessen
Sensus, der har base i Zwolle i Holland, bruger cikorieroden til at producere inulin, et sødemiddel, der anvendes i fødevareindustrien, ved hjælp af en spraytørringsproces til at omdanne den koncentrerede inulinopløsning til pulver.
En af de vigtigste parametre i spraytørringsprocessen er klimaudsving, og temperatur og fugtindhold bestemmer produktets glutinøsitet, hvilket kan medføre produktionsstop på grund af tilsmudsning.
Munters PureSystem Premium Plus 3500 med den patenterede HPQ Quantum-sorptionsrotor optimerer Sensus-spraytørringsprocessen med perfekt inulinfugtindhold. Med Munters’ gennemprøvede teknologi er klimaet ikke længere en variabel, men en konstant faktor, og produktionskapaciteten er steget med 40 %.

Gør jeres spraytørringsproces endnu bedre med Munters Service
Oplev maksimal effektivitet i jeres fødevare-, medicinal- og kemiske processer. Vores ekspertteam tilpasser avancerede affugtnings- og varmeløsninger for at optimere oppetiden, forbedre produktkvaliteten og opnå betydelige energibesparelser. Stol på, at Munters forlænger jeres udstyrs levetid og forbedrer jeres spraytørring, samtidig med at luftkvaliteten og effektiviteten forbedres.

Ekspertsupport til spraytørring af klimastyring
Samarbejd med vores pålidelige supportteam for at vælge den perfekte affugtnings- eller varmeløsning, der er skræddersyet til jeres spraytørringsbehov. Vi forstår den afgørende rolle, som luftfugt og temperatur spiller i spraytørringsprocesser, og hjælper jer med at overvinde udfordringer som sæsonudsving og potentiel forringelse. Med Munters’ ekspertsupport kan I maksimere jeres gennemløb, jeres energieffektivitet og jeres rentabilitet, samtidig med at I sikrer et ensartet produktresultat af høj kvalitet.