Affugtningssystemer

DesiCool

Lad Munters DesiCool-klimastyringssystemet køle og opvarme jeres faciliteter omkostningseffektivt uden brug af kølemidler eller kølere. DesiCool anvender sorptionskøleteknologi til at konditionere omgivelsesluften ved at reducere eller øge tillufttemperaturen afhængigt af klimaet eller årstiden.

Højdepunkter

  • Skaber et behageligt indeklima
  • Bæredygtig, kølemiddelfri aircondition
  • Reducerer energiomkostningerne med op til 70 % om sommeren
  • Genvinder op til 90 % af varmen om vinteren
  • Nem at installere, betjene og vedligeholde
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostninger
  • Forlænger udstyrets levetid

Produkter i denne serie

ModelNominel luftstrøm (m³/t)Brugermanual
DesiCool DCI5.000 - 50.000Vis

TitelDownload-link
DesiCool-BR-DE-201811BROCHURETyskVis