Vilkårlig pakning:
Pall Ring
Forbedret damp-væske-distribution med lavt trykfald ved hjælp af Munters Pall Ring. Det åbne design og modstandsdygtighed imod tilsmudsning sikrer ensartet fordeling, hvilket forbedrer effektiviteten i kemisk separation inden for masseoverførselssøjler. Det forbedrer både tårnets kapacitet og den samlede ydeevne.
Highlights
- Optimering af processer
- Forbedrer udbyttet af pakkede tårne
- Omkostningseffektivt, forudsigeligt gennemløb
- Ensartet fordeling af damp og væske
Produkter i denne serie
Model | Overfladeareal (m2/m3) | Porositet (%) |
---|---|---|
Pall ring 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pallering 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pallering 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pallering 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Pallering 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- Fås i forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål eller plast)