Vilkårlig pakning:
Super Saddles
Forbedr flydende gasdistributionen, reducer trykfaldet og driftsomkostningerne, og øg separationseffektiviteten med Munters Super Saddle. Med et større overfladeareal sammenlignet med konventionelle rørbærere forbedrer den vilkårlige tower packing masseoverførselsydelsen betydeligt.
Highlights
- Øg produktionseffektiviteten
- Få udbytte af energibesparelser
- Reducer trykfaldet
- Reducer driftsomkostningerne
- Fås i tilpassede størrelser fra 6 mm til 75 mm
Produkter i denne serie
Model | Overfladeareal (m2/m3) | Porositet (%) |
---|---|---|
Plastsupersadler nr. 1 | 199 | 90 |
Supersadler af plastik nr. 2 | 105 | 93,3 |
Plastsupersadler nr. 3 | 89 | 94 |
Keramiske sadler 1" | 255 | 73 |
Keramiske sadler 1,5" | 176 | 74 |
Keramiske sadler 2" | 120 | 75 |