Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tall-Pack

Med Munters Tall-Pak®s vilkårlige pakning opnår masseoverførselseffektivitet, som kan sammenlignes med standard-pall rings med et lavere trykfald. Dets 1:1-sideforhold, større overfladeareal til flydende gasfordeling og ekstra stivere gør den til en af de mest effektive, vilkårlige ringtypepakninger.

Highlights

  • Lavere trykfald, men samme effektivitet som pall rings
  • Øget grænsefladeområde til flydende gaskontakt
  • Højere mekanisk styrke
  • Tyndere, højere riste end pall rings
  • Lavere anskaffelsesomkostninger end pall rings

    Produkter i denne serie

    Model
    Tall-Pak nr. 1 (30 mm)17196,5
    Tall-Pak nr. 1,5 (45 mm)11897
    Tall-Pak nr. 2 (60 mm)8497,8
    Tall-Pak nr. 3 (90 mm)5798