Apps og styringsenheder
Rotem Platinum
Munters Rotem Platinum-systemet er blandt de mest avancerede klimastyringsenheder i fjerkræbranchen og giver landmændene omfattende styringsmuligheder.
Højdepunkter
- Brugervenlig standardskærm eller berøringsskærm
- Fjernadgang og alarmer i realtid
- Understøttelse af flere sprog
- Understøtter et ubegrænset antal enheder og vægte
- Ekstra kraftigt kabinet eller panelmonteringsoptioner
- Understøtter Munters' frekvensomformer- og EC-motorteknologi
Produkter i denne serie
| Model | B x D x H (mm) | Vægt (kg) | Driftstemperaturinterval (°C) | Brugermanual |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Titel | Download-link | ||
|---|---|---|---|
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Brugervejledning | Engelsk | Vis |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Brugervejledning | Engelsk | Vis |
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Monteringsvejledninger | Engelsk | Vis |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Monteringsvejledninger | Portugisisk | Vis |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Monteringsvejledninger | Koreansk | Vis |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Monteringsvejledninger | Portugisisk | Vis |