Apps og styringsenheder

Rotem Trio

Munters Rotem Trio håndterer alle aspekter af landbrugsklimaet og sikrer klassens bedste luftkvalitet og dyrevelfærd, samtidig med at den gør det muligt for landbruget at være fremtidssikret med IoT-teknologierne.

Højdepunkter

  • Sikrer overlegen vækst og dyre-/fuglevelfærd
  • Giver avanceret fjernstyring og sikkerhed 
  • IOT-klare, cloudbaserede præcisionstjenester til landbruget
  • Brugervenlig TrioAir-app i realtid 
  • Tilslutter til standard LAN-infrastruktur

Produkter i denne serie

ModelB x D x H (mm)Vægt (kg)Driftstemperaturinterval (°C)StrømforsyningsområdeProduktsideBrugermanual
Rotem Trio svin323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio fjerkræ323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2-sensor

Følere

Vandmåler

Følere

Produkter til beskyttelse af strømledninger

Tilbehør til styring og automatisering

Lysdæmper

Tilbehør til styring og automatisering

Repeater

Tilbehør til styring og automatisering

Nødlys og sirene

Tilbehør til styring og automatisering

Kommunikationsinfrastruktur

Tilbehør til styring og automatisering

Radiofrekvenssender

Tilbehør til styring og automatisering

RSU-2/HUB-4

Tilbehør til styring og automatisering

Silovægt – RJB-forgreningsdåse

Tilbehør til styring og automatisering

Fuglevægt

Følere

TitelDownload-link
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfMonteringsvejledningerSpanskVis
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfMonteringsvejledningerPortugisiskVis
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfMonteringsvejledningerItalienskVis
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfMonteringsvejledningerRussiskVis
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfMonteringsvejledningerDanskVis
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfMonteringsvejledningerSvenskVis
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfMonteringsvejledningerKinesisk (Forenklet)Vis
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfMonteringsvejledningerSpanskVis
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfMonteringsvejledningerPortugisiskVis
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfMonteringsvejledningerItalienskVis
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfMonteringsvejledningerKinesisk (Forenklet)Vis
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfMonteringsvejledningerSvenskVis
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfMonteringsvejledningerEngelskVis
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfTillægsvejledningEngelskVis