Ekstraktion
Saturn ONE
Lad Munters Saturn ONE-serien forbedre dyrevelfærden og bæredygtigheden, samtidig med at I opnår overlegen dyrevækst og udbytte.
Highlights
- Optimeret transportørform af kompositmateriale
- Få bevægelige dele reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger
- Glat indvendigt hus øger luftstrømseffektiviteten
- Reduceret støjemission forbedrer indeklimaet
- E-line sparer op til 50 % på elomkostningerne
- Patenteret antityngdeklap (AGS)
Produkter i denne serie
Model | Propeldiameter (mm) | Motortype | Maks. statisk tryk (Pa) | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Vis |
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | engelsk | Vis |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | engelsk | Vis |