Munters AHU-ventilatoropgraderinger
Vigtige fordele
- Opnå samme luftmængde med 30-60 % mindre energi
- En meget bredere virkningsgradskurve muliggør betydelige energibesparelser gennem reduktion af ventilatorhastigheden
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger uden udskiftning af remme og smøring af lejer
- Lavere CO₂-udledning, der bidrager til at nå jeres mål
Heathrow lufthavn sparer 15 GWh om året
Heathrow lufthavn – Europas travleste lufthavn med 80 millioner passagerer i 2018 – sigter mod en CO₂-neutral infrastruktur inden 2050. Energibesparende tiltag omfatter en Munters-ventilatoropgradering, der sparer 15 GWh om året (svarende til 3.400 husstandes energiforbrug). Munters’ specialister har været førende inden for HVAC-forbedringer siden 2016.

Ventilatoropgraderinger sparer energi og reducerer CO₂-udledninger i Liège lufthavn
For nylig moderniserede Liège lufthavn med hjælp fra Munters-klimastyringsaggregaterne til passagerterminalerne. Man opgraderede to udsugningsenheder og udskiftede én ventilatorenhed, hvilket i væsentlig grad reducerede elforbruget og CO₂-udledningen med 20 ton, med et investeringsafkast på 31 måneder.
Birmingham lufthavn sparer 58 % energi
Birmingham lufthavn – Storbritanniens 7. største lufthavn – ekspederer årligt 13 millioner passagerer til 150 destinationer. Da et luftbehandlingsaggregat brød sammen i terminalens indtjekningsområde, leverede Munters, verdens førende inden for energieffektiv luftbehandling, en løsning, hvor man udskiftede de gamle remdrevne ventilatorer med en ny FanGrid, der består af fem højeffektive EC-centrifugalkammerventilatorer.
Vi har for nylig haft et rigtig godt samarbejde med Munters i forbindelse med opgradering af kammerventilatorer, som sparer os omkring 1.300.000 kWh energi om året, og der er stadig mere at spare. Deres ekspertise er uovertruffen, og de har ydet en forbilledlig service.
Michael Nagle, Utilities Manager
London Luton lufthavn