Leistungssteigerung durch Massentransfer
Die Massentransfergeräte von Munters können Ihnen helfen, die Leistung Ihrer Destillations-, Absorptions-, Flüssigkeitsextraktions-, Stripping- oder Wärmetransferprozesse zu verbessern. Mit unseren kundenspezifischen Lösungen können Sie Ihre kritischsten Abscheidungsherausforderungen mit möglichst wenig Energieverbrauch lösen.
Nachweisliche Erfolge und zufriedene, treue Kunden sind der Beweis für die Qualität und das Design der Massentransfergeräte von Munters. Sie werden für die Fraktionierung, Absorption und Extraktion in Prozessindustrien wie Öl und Gas, Petrochemie, Raffinierung, Chemie, Düngemittel und Pharma eingesetzt. Sie optimieren den Druckabfall im Verhältnis zur Leistung und bieten Lösungen für Ihre Herausforderungen bei Abscheidungsprozessen. Munters ist in der Lage, Massentransferprodukte selbst zu entwerfen, zu konstruieren, herzustellen und zu liefern, einschließlich der unten genannten.
Weitere Informationen
Entdecken Sie unser Angebot im Bereich Massentransfer
Unsere Massentransferlösungen umfassen

Turmpackung – geschüttet und strukturiert
Füllkörperschüttung: Das komplette Portfolio von Munters umfasst Medal-Pak®, Tall-Pak®, Omni-Pak®, Tierce Ring und andere Packungen der ersten und zweiten Generation. Strukturierte Packung: Es sind verschiedene gewellte, strukturierte Packungen erhältlich, darunter Gitterpackungen, ME-II®, ME II Wire Mesh und Vantage® Additional®, je nach Prozess mit X- und Y-Neigungswinkeln.

Fraktionierböden
Ein breites Sortiment an Fraktionierböden, einschließlich Siebböden, Glockenböden, Böden mit Schwimmventil und mit Hochleistungsventil, deckt die komplexen Prozessanforderungen für Durchmesser von ca. 300 mm bis mehr als ca. 8.000 mm. Munters unterstützt Kunden auch mit der erforderlichen Hardware im Falle von Abschaltungen oder Aufskalierungen.

Alle peripheren Kolonneneinbauten
Das komplette Munters-Sortiment an zugehörigen Einbauten für Türme mit Packung/Ablage umfasst Gas-Flüssigkeitsverteiler, Entspannungskammern, (abnehmbare) Sammelsiebe, Zuleitungen sowie Stütz- und Haltevorrichtungen zur Optimierung der Verteilungs- und Abscheidungsprozesse.
Tropfenabscheider
Zum Entfernen von Flüssigkeitstropfen aus einem Gas- oder Dampfstrom bietet Munters Komplettlösungen an, die dazu beitragen, die erforderliche Abscheideleistung mit den Tropfenabscheidern vom Typ WIN-Mesh® und WIN-Vane® zu erreichen.
Alle Füllkörper und Innenteile sind aus verschiedenen Materialien erhältlich, unter anderem Edelstahl, Duplex, Superduplex, Monel, Hastelloy, Alloy 625/825, Aluminium, Zirkonium, Titan, Kupfer und Polymere.
Im Laufe der Jahre hat Munters Tropfenabscheider für mehr als 5.000 Installationen geliefert. Zum Beispiel mit Kolonnendurchmessern bis zu etwa 12.000 mm, mit strukturierter Packung, zugehörige Innenteile und alle Bodentypen mit bis zu vier Durchgängen, einschließlich Ventil-, Sieb-, Glocken- und Dual-Flow-Böden.

Saubere Technologien entdecken
Zu den sauberen Technologien von Munters gehören Tropfenabscheidung, Massentransfer-Lösungen und VOC-Reduzierung. Verbessern Sie die Prozessproduktivität, senken Sie Emissionen und verringern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck mit den sauberen Technologien von Munters. Gemeinsam wollen wir der Welt saubere Luft liefern.
Produkte – Massentransfer
Fallbeispiele und Highlights

Services und Support für Massentransfer
Sorgen Sie für Spitzenleistungen bei Ihren Destillations-, Absorptions-, Flüssigkeitsextraktions-, Stripping- und Wärmetransferprozessen, indem Sie die erstklassigen Konstruktionskompetenzen von Munters nutzen. Wir bieten Dienstleistungen wie Installation, Support, Prozessdesign, Bewertung der Hydraulik, Validierung, mechanische Auslegung sowie Forschung und Entwicklung.