Lösungen für Klimatisierung, Energierückgewinnung und saubere Technologie
Obwohl Munters vielleicht hauptsächlich für seine Entfeuchtungslösungen bekannt ist, bietet das Unternehmen auch eine Reihe von Lösungen für Klimatisierung, Energierückgewinnung und saubere Technologien für kritische gewerbliche und industrielle Produktionsprozesse.
Anwendungen für die allgemeine Industrie
Verhindert Korrosion, Schimmel und Mehltau
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen niedrig gehalten wird, wird die Bildung von Kondenswasser verhindert, das Korrosion, Schimmel und Mehltau verursachen kann. Das Erwärmen der Luft, um eine angemessene relative Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, verbraucht unnötig Energie. Sorptionsentfeuchter von Munters entfernen Feuchtigkeit und halten eine optimale relative Luftfeuchtigkeit aufrecht, ohne die Temperatur zu erhöhen, wodurch in industriellen Anwendungen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.
Kontaktieren Sie Munters und erkundigen Sie sich nach unserem breiten Angebot an Klimatisierungslösungen für alle Arten von Produktion.
Vorteile:
- Verhindert Schimmel, Mehltau und Korrosion
- Schützt elektrische Systeme
- Senkt die Energiekosten, ohne die Temperatur zu erhöhen
- Reduziert Wartungskosten
- Schafft eine angenehmere Arbeitsumgebung
Bessere Luftqualität und Arbeitsumgebungen
Die Innenraumluftqualität (indoor air quality, IAQ) wird durch Schadstoffe wie Staub, Pollen, Schimmel, Mehltau und flüchtige organische Verbindungen (VOC) beeinträchtigt. Langfristige Belastung durch schlechte IAQ kann zu chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma beitragen.
Es ist eine Herausforderung, die Lüftung in Gebäuden zu erhöhen, ohne die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu beeinträchtigen. Munters verwendet zwei bewährte Technologien: Energierückgewinnung zur Eliminierung von Abfall und Sorptionsentfeuchtung, um sicherzustellen, dass die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb eines akzeptablen Bereichs liegt, der die ASHRAE-Standards für Gebäudekomfort erfüllt. Darüber hinaus bietet Munters Zeolite-Rotorkonzentratorsysteme an, die sowohl kosten- als auch energieeffizient sind. Diese entfernen VOCs aus der Luft und verbessern gleichzeitig die Arbeitsumgebung und die Umwelt insgesamt.
Kontaktieren Sie Munters und erkundigen Sie sich nach unserem breiten Angebot an Klimatisierungslösungen für alle Arten von Produktion.
Vorteile:
- Bessere Raumluftqualität
- Erhöhter Komfort
- Reduzierte Betriebskosten
- Einhaltung der ASHRAE-Richtlinien
Perfekte Lagerbedingungen
Eine der größten Sorgen der Besitzer von Lagerhäusern und Lagereinrichtungen, insbesondere von solchen, die empfindliche oder sensible Waren aufbewahren, ist übermäßige Feuchtigkeit. Sie kann zu kostspieligen und schwerwiegenden Schäden an vielen häufig gelagerten Gütern wie Metallen, Pulver, Lebensmitteln, Elektronik und Kleidung führen, ganz zu schweigen von der Ausrüstung im Lager selbst.
Eine bessere Isolierung des Gebäudes kann das Problem zwar lindern, aber um das perfekte Klima beizubehalten, ist eine langfristige Lösung erforderlich. Durch den Einsatz von Entfeuchtungsgeräten von Munters wird feuchte Luft nach draußen geleitet oder die Feuchtigkeit in Wasser kondensiert, so dass die gelagerten Waren in einem optimalen Zustand gehalten werden.
Kontaktieren Sie Munters und erkundigen Sie sich nach unserem breiten Angebot an Klimatisierungslösungen für alle Arten von Produktion.
Vorteile:
- Schützen Sie gelagerte Waren und Geräte
- Vermeidung von Schimmel, Bakterien und Korrosion
- Ganzjährige Regelung des Raumklimas
- Gewährleistung eines angenehmen Klimas für die Bewohner des Gebäudes
- Reduzierung der Energiekosten
Kombinierte Temperatur- und Feuchteregelung
Hersteller müssen Temperatur und Luftfeuchtigkeit häufig unabhängig regeln. Die energieeffizienten Industrieklimaanlagen von Munters nutzen die Sorptionsrotortechnologie intelligent, um verschiedene Kombinationen von Temperatur- und Feuchteregelung zu handhaben.
Munters optimierte industrielle Entfeuchtungssysteme und spezielle Außenluftsysteme (dedicated outdoor air systems, DOAS) liefern sehr trockene Luft zur Bewältigung von latenten Spitzenbedingungen in klimatisierten Räumen. Darüber hinaus können sie mit reduzierter Eingangsleistung betrieben werden, um den Energieverbrauch zu minimieren, und bieten eine mäßigere Luftfeuchtigkeit in Phasen, in denen die latente Last des klimatisierten Raums niedriger ist. Die Systeme halten die gewünschten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen für den Raum aufrecht und bieten gleichzeitig eine außergewöhnliche Flexibilität, um auf große Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen energieeffizient zu reagieren.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für alle Arten von Produktion zu erfahren.
Vorteile:
- Präzise Klimaregelung nach Bedarf
- Höchste Flexibilität
- Niedrigere Energiekosten
Energieeffiziente Lösungen für sauberere Prozesse
Die Lösungen für saubere Technologien von Munters umfassen Tropfenabscheider und Gas-Flüssig-Trennsysteme, die überall dort helfen, wo Flüssigkeiten und Gase getrennt werden müssen, Massentransfertechnologie zur Trennung chemischer Komponenten und zur Erleichterung der Flüssigkeitsextraktion sowie VOC-Beseitigung zur Entfernung von Schadstoffen aus der Luft. Saubere Technologien steigern die Prozessproduktivität und reduzieren gleichzeitig Emissionen.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere sauberen Technologielösungen für alle Arten von Produktion zu erfahren.
Vorteile:
- Umfassende Branchenkompetenz
- Verbesserung der Produktion und Energieeffizienz
- Geringere Emissionen
- Kleinerer CO2-Fußabdruck
Energieeffiziente Kühlung
Munters ist ein weltweit führender Anbieter von Verdunstungskühllösungen. Unsere Technologien zur direkten und indirekten Verdunstungskühlung sind nachhaltig und energieeffizient und nutzen die natürliche Kühlmethode.
Zu den Verdunstungskühllösungen von Munters gehören direkte Verdunstungskühler, bei denen flüssiges Wasser in Dampf umgewandelt und mithilfe eines speziell entwickelten Pads in die Luft abgegeben wird, um eine adiabatische Kühlung zu gewährleisten, und indirekte Verdunstungskühler, bei denen das Verdunstungswasser die Abluft kühlt, während sie durch einen Wärmetauscher strömt, und so eine konstante Feuchtigkeit im klimatisierten Raum aufrechterhält. Technologien zur direkten und indirekten Verdunstungskühlung sind äußerst energieeffizient und machen Kompressoren im Kühlkreislauf überflüssig.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Kühllösungen für alle Arten von Produktion zu erfahren.
Vorteile:
- Umfassende Branchenkompetenz
- Nachhaltig und energieeffizient
- Zuverlässig und wirtschaftlich
- Erhältlich für eine Vielzahl von Kühlanforderungen