Reduzierte Luftfeuchtigkeit für höhere Effizienz und niedrigere Wartungskosten
Übermäßige Luftfeuchtigkeit ist ein anhaltendes Problem in der Bau- und Infrastrukturbranche. Munters Lösungen für das Bauwesen und die Infrastruktur sorgen für die richtige Luftfeuchtigkeit, sei es, um Bauprozesse zu beschleunigen oder die bereits gebaute Infrastruktur gesund zu erhalten.
Überschüssige Feuchtigkeit verlangsamt die Bauarbeiten, z. B. beim Aushärten von Beton, und kann Korrosion, Schimmel und andere Probleme in bestehenden Infrastrukturen, wie z. B. Brückenpfeilern, verursachen. Munters ist ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienter industrieller Entfeuchtung. Unsere Lösungen sorgen für die richtige Luftfeuchtigkeit im Bauwesen und in der Infrastruktur. Mit unserer revolutionären Steuerungsplattform Munters AirC und unseren Konnektivitätslösungen können Sie unsere konnektivitätsfähigen Luftbehandlungsgeräte von Ihrem Computer oder Smart Device aus überwachen und verwalten.
Weitere Informationen
Anwendungen für Bau und Infrastruktur
Trocknung von Beton während des Baus
Die natürliche Trocknung des Betons abzuwarten, ist oft nicht möglich, da dies zu Verzögerungen führt. Wenn die Spezifikationen für den Feuchtigkeitsgehalt im Beton nicht erfüllt sind, kann die nächste Etage nicht gebaut werden, können keine Versiegelungen aufgetragen werden und können Subunternehmer für Bodenbeläge ihre Arbeit nicht fortsetzen. Diese Kettenreaktion von Verzögerungen treibt die Kosten in die Höhe und birgt das Risiko, dass die Fristen für die Fertigstellung überschritten werden.
Von den verschiedenen Baumaterialien ist Beton eine der häufigsten Feuchtigkeitsquellen. Auch wenn eine Platte trocken erscheint, kann dieser Eindruck trügerisch sein. Unter durchschnittlichen Umgebungsbedingungen trocknet eine in einem geschlossenen Gebäude gegossene Betonplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 cm pro Monat. Aber auch das ist eine allgemeine Aussage. Der tatsächliche Wert hängt von den Zutaten der Betonmischung, den Nachbehandlungsverfahren und den Umgebungsbedingungen (Innen- und Außentemperatur und Feuchtigkeit) ab.
Übermäßige Feuchtigkeit verursacht verschiedene Probleme:
- Feuchtigkeitsmigration zur Oberfläche, die zum Lösen von Klebstoffen, zur Verfärbung des Bodenbelags und zu Blasenbildung in Beschichtungen führen kann.
- Schimmelbildung in anderen Materialien, da die Luftfeuchtigkeit weiterhin erhöht ist. Schlechte Anfangshaftung des auf der Platte verlegten Bodenbelags.
Entfeuchtungsgeräte von Munters tragen dazu bei, das perfekte Klima für schnellere Bauprozesse zu schaffen. Und dank der revolutionären Steuerungsplattform Munters AirC und Konnektivitätslösungen können Sie unsere konnektivitätsfähigen Baustellenentfeuchter von Ihrem Computer oder Smart Device aus überwachen und verwalten.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Bauindustrie zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Kürzere Trocknungszeiten
- Geringeres Risiko von Verfärbungen und Schimmelbildung
- Schnellerer Zugang für Subunternehmer
- Bessere Haftung der Dichtungsmittel
Trockenhaltung der Infrastruktur
Die meisten Infrastrukturarten sind stark auf Stahl angewiesen, um die erforderliche Festigkeit zu bieten. Leider ist Korrosion an Stahlbauteilen üblich und nicht immer leicht zu erkennen, was sie besonders gefährlich macht, da sie zu strukturellem Versagen, Umweltschäden und dem Verlust von Investitionen und vielleicht sogar Leben führen kann.
Trockene Luft hemmt jedoch Korrosion erheblich. Feuchtigkeit ist die Hauptursache für rostige Schrauben, korrodierte Bewehrung und geschwächte Streben. Oder anders ausgedrückt: Weniger Feuchtigkeit bedeutet weniger Wartung.
Entfeuchtungsgeräte von Munters können dazu beitragen, feuchtigkeitshaltige Luft nach außen zu bewegen, sodass die Luft im Inneren eines Brückenturms trocken gehalten werden kann, um die Korrosion zu verlangsamen. Und dank der revolutionären Steuerungsplattform Munters AirC und der cloudbasierten Anwendung Connected Climate® können Sie unsere konnektivitätsfähigen Entfeuchter von Ihrem Computer oder Smartphone aus überwachen und verwalten.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Infrastrukturbranche zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Geringeres Korrosionsrisiko
- Geringere Wartungskosten
- Längere Lebensdauer