Optimale Bedingungen für höhere Qualität in der Elektronikfertigung

Die Umgebungskontrolle ist für die Elektronikfertigung und Einrichtungen wie Trocken- und Reinräume, in denen einsatzkritische Bedingungen mit niedrigem Taupunkt herrschen, unerlässlich. Munters ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Klimaregelung mit einem umfassenden Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für die Elektronikindustrie.

Die Klimatisierungslösungen von Munters für die Elektronikindustrie optimieren die Produktionsumgebung mithilfe von Sorptionsentfeuchtungs-, Verdunstungskühlungs- und Luft-zu-Luft-Energierückgewinnungstechnologien, die weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Systeme. 

Darüber hinaus bietet Munters eine energieeffiziente Zeolith-Adsorptionstechnologie zur Abscheidung und Behandlung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC), die bei der Halbleiterproduktion in die Atmosphäre gelangen.

Weitere Informationen

Produkte – Elektronik

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

DSS Pro

Entfeuchtungssysteme

EC Cool

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

„Die Feuchtigkeitsbedingungen im Trockenlager sind absolut konstant und vollständig unter Kontrolle. Unsere eigenen Datenlogger zeigen, dass selbst nach einer Wartung und Reinigung bei offener Tür die relative Luftfeuchtigkeit in nur 20 Minuten von 30 % rF auf 5 % rF gesenkt wird. Wir sind sehr beeindruckt von der Lösung, die uns Munters bietet!“

Michael Ravn, Geschäftsführer

HP Elektronikmontage ApS

Was Sie von Munters bekommen

Munters-Services für die Zuverlässigkeit der Elektronik

Munters hat sich auf die Optimierung von Produktionsumgebungen in der Elektronikindustrie spezialisiert und geht dabei auf kritische Herausforderungen wie Feuchtigkeitsregelung und Wärmemanagement ein. Unsere maßgeschneiderten Klimatisierungslösungen konzentrieren sich auf die Vermeidung von Problemen wie Korrosion, Kondensation und Adhäsion und stellen so den reibungslosen Betrieb von Halbleiterfertigungsprozessen sicher.  

Unsere erfahrenen Techniker bieten einen fachmännischen Installations-, Startup- und Inbetriebnahme-Service, um eine nahtlose Integration und Funktionalität zu gewährleisten. Mit proaktiven Wartungsplänen, einschließlich Ersatzteilmanagement und terminierten Servicebesuchen, können Sie unvorhergesehene Ausfallzeiten minimieren und Ihre Systeme mit höchster Effizienz betreiben.

Erhalten Sie Support für Ihre Elektroniksysteme

Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet Munters maßgeschneiderte Klimatisierungslösungen für Elektronikhersteller. In der Halbleiterherstellung bekämpfen unsere Klimatisierungslösungen übermäßige Feuchtigkeit und verhindern so Korrosion und Betriebsausfälle. Für die Antriebs- und Motorenherstellung bieten wir effiziente Kühllösungen, um die erhöhte Wärmeabgabe effektiv zu bewältigen. 

Von der Auswahl der richtigen Lösung bis hin zur laufenden Wartung decken unsere Support-Services Installation, Inbetriebnahme sowie vorbeugende Wartung und geplante Servicebesuche ab, einschließlich Munters Serviceverträgen.