Robuste, energieeffiziente Kühllösungen für Antriebs- und Motorenhersteller

Antriebs- und Motorenhersteller befinden sich in einer Zwickmühle, wenn sie versuchen, große Motoren oder Antriebe zu kühlen. Mit zunehmender Gerätegröße nimmt auch die Wärmeabgabe zu, und zwar viel schneller als die physikalische Größe der Geräte. Munters hat eine effiziente Lösung.

Die Ableitung der Wärme von großen Motoren oder Antrieben stellt eine Herausforderung dar, insbesondere wenn der Standort der Geräte von der Umgebungsluft isoliert werden muss oder wenn kein Wasser zur Kühlung zur Verfügung steht. Munters Kühler bieten eine robuste, energieeffiziente Lösung zur Bewältigung von Wärmelasten durch Luft-Luft-Wärmetauscher, die ein vollständig geschlossenes System gewährleisten.

 

Vorteile

  • Robuste, vollständig abgedichtete Systeme ohne Wasserbedarf
  • Energieeffizient
  • Verlängerte Lebensdauer der Geräte
  • Kundenspezifische Ausführungen erhältlich
  • 40 Jahre Erfahrung

Effiziente Kühlung für Antriebs- und Motorenhersteller

Munters verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Kühlern für Antriebs- und Motorenhersteller. Unsere Kühlsysteme verwenden Luft-Luft-Wärmetauscher, die die Wärme aus dem Geräteinneren an die Umgebung abgeben. Dies geschieht unter Beibehaltung eines hermetisch geschlossenen Systems und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Wasser wird nicht benötigt, wodurch die Systeme robuster sind und Ferninstallationen möglich sind.

Munters bietet auch maßgeschneiderte Gerätekühler an, die für die gewünschte Temperatur entwickelt und an Ihre Anforderungen angepasst werden. Mehr als 100 Jahre Branchenerfahrung fließen in die Empfehlungen ein, die wir Ihnen geben, um die richtige Lösung zu finden. Und wir machen den Prozess mit schnellen Reaktionszeiten und vollständigen Angeboten schmerzlos.

Produkte – Antriebs- und Motorenfertigung

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

DSS Pro

Entfeuchtungssysteme

EC Cool

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter