Optimierung der Eierproduktion

Digitale Nachverfolgung und Überwachung in Legehennenställen fördern eine verbesserte Eierproduktion, weniger Abfall, eine höhere Effizienz und ein verbessertes Gesundheitsmanagement der Tiere. Die Überwachung und Analyse von Echtzeitdaten über Eierproduktion, Futtermittel- und Wasserverbrauch, Temperatur und Luftfeuchtigkeit tragen zur Optimierung des Betriebs bei und ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung, was zu erhöhter Rentabilität und verbessertem Tierwohl führt.

Der Schlüssel zur Maximierung der Legehennenleistung
Der Munters Rotem ONE Regler bietet Echtzeitüberwachung und -steuerung für Legehennenumgebungen.
Algorithmen und vorausschauende Modellierung ermöglichen eine präzise und automatische Anpassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Beleuchtung, um die Lebensbedingungen zu optimieren. Dies führt zu einer erhöhten Eierproduktion, einer verbesserten Futterverwertung und einem geringeren Stressniveau.
Entdecken Sie unsere digitalen Lösungen für Legehennenställe
Rationalisierung der Eierentnahme und -klassifizierung
In großen Legehennenbetrieben kann die Eierverarbeitung ein zeitaufwändiges und arbeitsintensives Geschäft sein. Aus diesem Grund ist es so wichtig, über ein gut organisiertes Eiersammel- und Klassifizierungssystem zu verfügen.
Ein digitaler Eierzähler ist eine entscheidende Komponente, um die Effizienz der Eierentnahme und -klassifizierung zu gewährleisten. Durch die genaue Zählung und Nachverfolgung der gesammelten Eier ermöglicht er eine bessere Aufzeichnung und Echtzeit-Einblicke, die Produktionsunterschiede erkennen und schnell auf Ausfälle und Krankheiten reagieren. Das digitale System optimiert auch den Eierentnahmeprozess, macht ihn effizienter und reduziert das Fehlerrisiko.

Effektive Überwachung der Hühnerkosten, Futterverwertung und Eierqualität mit Amino
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Betrieb, indem Sie die Kosten pro Henne, die Futterverwertung, die Eiergröße und die Qualität pro Stall verfolgen. Mit den fortschrittlichen Funktionen von Amino können Sie die Produktion vorausberechnen und jeden Fütterungsfaktor mit den KPIs der Eierproduktion vergleichen. Bleiben Sie informiert und optimieren Sie Ihre Prozesse mit Amino von MTech Systems.

Futterverwertungsrate (FCR) für Legehennen
Die Futtermittelkosten der Landwirte machen 60–70 % der Gesamtausgaben der Erzeuger aus. Diese Erzeugerkosten werden durch die Leistung der Klimatisierung über die Futterverwertungsrate (FCR) beeinflusst. Es besteht ein expliziter Zusammenhang zwischen der Aufrechterhaltung der richtigen Umgebungsbedingungen im Innenbereich, um Temperaturschwankungen zu vermeiden, und einer optimierten FCR.