Wohlbefinden von Legehennen

Das Tierwohl ist ein wichtiger Aspekt der Geflügelproduktionskette, da so sichergestellt wird, dass die Vögel human und in einer Weise behandelt werden, die ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden fördert. Dies kann zu einer optimierten Produktivität, weniger Gesundheitsproblemen und einer verbesserten Produktqualität für die Verbraucher führen.

Optimale Lebensbedingungen für Legehennen
Legehennen sollten mindestens 1-1,5 m² Bodenfläche pro Vogel sowie Zugang zu Sitzstangen und Nistkästen haben. Dies hilft, ein Gedränge zu vermeiden und natürliche Verhaltensweisen wie Futtersuche und Staubbaden zu fördern.
Eine gut belüftete und zirkulierende Luft trägt dazu bei, die Bewegung in allen Bereichen des Stalls zu fördern, die Hühner zu stimulieren und Steifheit zu verhindern.
Entdecken Sie unsere Lösungen für die Belüftung von Geflügelställen

Blog: Wie die Rückverfolgbarkeit in der Landwirtschaft dem Wohlergehen zugute kommt und die Produktionseffizienz verbessert
Sensoren im Geflügelstall können die Umgebung überwachen, wie beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt. Andere wie biometrische Sensoren beobachten die Bewegungen der Tiere, Geräusche, Temperatur und Körpergewicht.

Bereitstellung von hochwertigem Futter und Wasser
Legehennen sollten Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung haben, die alle notwendigen Nährstoffe für ihr Wachstum und ihre Eierproduktion liefert. Auch sollte ihnen stets sauberes, frisches Wasser zur Verfügung stehen.