Luftqualität

Die richtige Luftqualität ist entscheidend für gesunde, produktive Legehennen. Innenräume müssen über eine angemessene Belüftung verfügen, um überschüssige Feuchtigkeit, Wärme und Ammoniak abzuführen, die Ansammlung von Partikeln zu reduzieren und die Gesundheit der Atemwege zu verbessern. Die Lösungen von Munters für das Management von Belüftung, Ammoniakgehalt und Futtermittelabfällen tragen dazu bei, eine optimale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zu erzielen. Sorgen Sie mit Munters für das Wohlbefinden Ihrer Legehennen und steigern Sie ihre Produktivität. 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Optimierung der Belüftung nach Vogelgewicht

Munters Trio Poultry ist ein hochmodernes Klimatisierungssystem, das präzise Vogelgewichtsmessungen verwendet, um die Belüftung in Masthühnerställen und größeren Komplexen zu optimieren. Die fortschrittlichen und vorausschauenden Modellierungsalgorithmen des Systems überwachen kontinuierlich das Vogelgewicht und passen die Belüftung entsprechend an. Die Folge davon? Eine komfortable und gesunde Umgebung für die Vögel, die die Futterverwertung optimiert und die Produktivität erhöht.

Trio Poultry lässt sich nahtlos mit den Präzisionswaagen und Aktuatoren von Munters integrieren und ermöglicht so eine präzise, automatisierte Steuerung der Stallumgebung. Die Senkung des Energieverbrauchs und die Minimierung der Ammoniakwerte durch Trio Poultry verbessert die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vögel erheblich und erhöht gleichzeitig die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Betriebs.

Lesen Sie mehr über die Herausforderungen der Belüftung

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Revolutionieren Sie die Emissionen Ihrer Stallanlage

Der Munters Lavamatic Fortlufttreiniger ist die ultimative Lösung für Ihre Geflügel- und Schweinehaltung. Dieser zukunftssichere Fortlufttreiniger trägt dazu bei, die Staub- und Ammoniakemissionen um 90 % zu reduzieren. Darüber hinaus reduziert er auch Keime und Schimmel um 95 %. Ein komplettes vorgefertigtes Modul, das bei Lieferung einsatzbereit ist. Stellen Sie es einfach an eine Giebelwand oder eine lange Seite Ihres Gebäudes. 

Mit einer Reinigungskapazität von 50.000 m3/h verwendet Lavamatic eine einzigartige Trommeleinheit, die keine teuren Umwälzpumpen benötigt. Zur Geruchsreduzierung ist eine optionale biologische Stufe verfügbar.

Warum die Kontrolle der Luftqualität bei Masthühnern wichtig ist

Um die Gesundheit und Produktivität der Vögel aufrechtzuerhalten, ist eine gute Luftqualitätskontrolle in Masthühneranlagen von entscheidender Bedeutung. Schlechte Luftqualität kann zu Atemnot und Krankheiten führen, was sich auf die Gewichtszunahme und Futterverwertungsrate auswirken und wirtschaftliche Verluste zur Folge haben kann.

Eine gute Belüftung trägt dazu bei, überschüssiges Ammoniak und Staub in der Luft zu reduzieren und so eine sauberere und gesündere Umgebung für die Vögel zu schaffen. Investitionen in hochwertige Klimatisierungssysteme können eine optimale Luftqualität gewährleisten.