Keine Feuchtigkeit. Kein Eis.
Eis und Frost in und auf gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln beeinträchtigen Qualität, Sicherheit und Produktivität. Unerwünschte Feuchtigkeit kann zu mikrobiellem Wachstum, unhygienischen Umgebungen und Verderb führen. Doch die hochmodernen Kühlraumentfeuchter von Munters für Lebensmittel und Getränke können diese Probleme verhindern.
Aufgrund des unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalts der Umgebungsluft im Vergleich zur Luft in Kühlhäusern kann feuchte Außenluft, die in Ihr Kühlhaus für Lebensmittel und Getränke gelangt, die Bildung von Eis und Frost beschleunigen. In kalten Umgebungen kondensiert Wasser in der Außenluft und verwandelt sich in Eis, Schnee, Frost und Nebel.
Sobald der Wasserdampfgehalt unter eine bestimmte Schwelle fällt, bildet sich kein Kondenswasser mehr. Keine Feuchtigkeit bedeutet kein Eis, was die Produktqualität erhöht.
Sichern Sie die Produktqualität und reduzieren Sie Ihre Kosten und Ihren CO2-Fußabdruck, indem Sie Feuchtigkeit und Eis in Ihren Kühlhäusern mit einem Munters Entfeuchter für Lebensmittel und Getränke beseitigen. Unsere Entfeuchter für die Lebensmittelverarbeitung sind darauf ausgelegt, das perfekte Klima in Ihrer Einrichtung zu schaffen.
Weitere Informationen
Anwendungen für die Kühllagerung von Lebensmitteln und Getränken
Optimierte Arbeitssicherheit
Eis und Kondenswasser verursachen rutschige Böden. Eisablagerungen können sogar von oben auf das Personal fallen. Übermäßige Feuchtigkeit kann Nebel verursachen und die Sicht beeinträchtigen.
Munters Entfeuchtungslösungen für Kühlhäuser, in denen Lebensmittel und Getränke gelagert werden, können Ihnen helfen, optimale Sicherheit zu gewährleisten, indem sie Eis und Kondensation verhindern. Kein Eis bedeutet, dass die Arbeiter nicht ausrutschen und stolpern können und dass die Ausrüstung nicht durch herabfallendes Eis beschädigt wird. Unfälle durch schlechte Sicht auf Grund von Nebelbildung werden vermieden.

Vermeidung von Kontamination
Überschüssige Feuchtigkeit kann zu Verderb und Gesundheitsrisiken führen. Schmelzendes Eis oder Kondenswasser kann die Produkte beschädigen und zu mikrobiellem Wachstum führen, was letztendlich geringere Gewinnspannen und schlechte Kundenbeziehungen zur Folge haben kann.
Um die Produktqualität zu erhalten, die Kundenzufriedenheit zu steigern und höhere Einnahmen zu erzielen, sollten Sie Feuchtigkeit beseitigen, bevor sie in Ihr Kühlhaus gelangt.
Ohne ordnungsgemäße Entfeuchtung bilden sich in Ihrem Kühlhaus für Lebensmittel und Getränke wahrscheinlich Kondenswasser und Eis. Das Abtauen braucht Zeit und Energie, und Ihr Verdampfer arbeitet nicht effizient. Das macht sich in den Betriebskosten bemerkbar.
Möchten Sie erhebliche Energieeinsparungen erzielen und Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren? Munters kann eine maßgeschneiderte Entfeuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse bei der Kühlung von Lebensmitteln und Getränken anbieten.
Munters verfügt über das nötige Fachwissen, um Ihnen dabei zu helfen, die optimale Entfeuchtungslösung für Ihr Kühlhaus für Lebensmittel und Getränke zu finden, die die Betriebseffizienz steigert und Ihnen erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten ermöglicht.
Eine präzise Klimaregelung verhindert ungeplante Produktionsstopps, verbessert die Produktqualität und steigert die Produktionsleistung. Maßgeschneiderte Munters-Entfeuchtungssysteme sind die ideale Lösung für Ihre Probleme bei der Kühllagerung von Lebensmitteln und Getränken.
Lebensmittel- und Getränkequalität
Munters verfügt über umfassende Erfahrung in der Steuerung von Klimabedingungen. Die Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindert Kondensation und reduziert Schimmel. Vertrauen Sie Munters, um das ganze Jahr über stabile Bedingungen zu schaffen, Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren, Abfall zu reduzieren und die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel- und Getränkeprodukte zu verlängern.

Munters IceDry
Munters IceDry* ist ein mit dem Food Tech Award ausgezeichneter Stand-Alone-Entfeuchter, der die Luftfeuchtigkeit in Lagerbereichen für Tiefkühlprodukte optimiert. Munters IceDry wird im Kühlhausbereich installiert und sorgt dafür, dass die Produkte keinem Eis, Frost oder Nebel ausgesetzt sind und dass die Mitarbeiter keine gefährlichen Arbeitsbedingungen vorfinden. Das IceDry-System mit automatischer Abtauung sorgt für eine höhere Verdampfereffizienz, gleichbleibende Produktqualität und reduzierte Wartungskosten. Es erhöht auch die Sicherheit der Arbeiter, da es keine rutschigen Böden zulässt.
*Ice Dry ist in Ihrem Markt möglicherweise nicht erhältlich, aber Sie finden hier eine große Auswahl an Entfeuchtern.
Produkte – Kühlhäuser
„Die Vorteile der Anlage liegen auf der Hand“, erklärt Koen Dejonghe von Pinguin. „Der Boden ist nicht mehr durch die Kondensation rutschig. Außerdem haben wir die Qualität der Produkte gesteigert. Das Gemüse gefriert nicht mehr zusammen."
Koen Dejonghe
Pinguin