Entfeuchter für Lithium-Ionen-Batterietrockenräume für eine produktionsoptimale Umgebung

Ob in einem kleinen F&E-Labor, einer Mikroumgebung oder einer großen Produktionsanlage, Sie können mit den Trockenraumentfeuchterlösungen von Munters eine optimale Feuchteregelung erreichen und Ihre Lithium-Ionen-Batterieproduktion maximieren.

Nicht jede Batterieherstellung ist gleich 

Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien ist wachsend. Von Hybrid- und Elektrofahrzeugen über Mobiltelefone bis hin zu Laptops und medizinischen Geräten stehen Batteriehersteller unter Druck, die Kapazität zu erhöhen und gleichzeitig Batterien mit mehr Speicherkapazität, längerer Haltbarkeit und schnellerem Laden zu entwickeln.

Die Feuchteregelung mit niedrigem Taupunkt in Batterietrockenräumen ist unerlässlich, um eine maximale Qualität der Lithium-Ionen-Batterieproduktion, Betriebszeit und sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten. Trockenraumentfeuchter von Munters bieten eine effiziente und konsistente Feuchteregelung und gewährleisten das ganze Jahr über eine stabile Leistung. Die Trockenraumentfeuchter von Munters erreichen Taupunkte zwischen -40 °C und -70 °C [-40 °F und -94 °F] oder sogar niedriger, senken Ihre Energiekosten um bis zu 30 % und sind ideal für Ihre Lithium-Ionen-Batterieproduktion.  

Weitere Informationen