Regelung der Raumluftfeuchte auf Schiffen
An Bord findet ein ewiger Kampf gegen die Feuchtigkeit statt – besonders in der Schifffahrt, wo ein hoher Salzgehalt das Korrosionsrisiko erhöht. Mit den Lösungen von Munters zur Feuchtigkeitsregelung in der Schifffahrt sind Sie dem Kampf jedoch immer einen Schritt voraus. Schützen Sie Schiffe und deren Betrieb mit unseren Entfeuchtern, Tropfenabscheidern und mehr für ein maritimes Umfeld.
Anwendungen für die Schiffahrt
Schutz von Behältern und Geräten vor Korrosion
Die Bedingungen auf dem Meer sind für alle Wasserfahrzeuge, ob groß oder klein, sehr hart. Die relative Luftfeuchtigkeit ist immer hoch, und das Vorhandensein von Salz erhöht das Korrosionsrisiko. Während die konstante Feuchtigkeit den Rumpf bedroht, kann sie auch zu Rost in Kabeln, Sensoren, Antriebsuntersystemen und mehr führen. Das bedeutet Sprödigkeit, erhöhte Anfälligkeit für Drehmomentkräfte und geringere elektrische Widerstandsfähigkeit, was die Wahrscheinlichkeit von mechanischen oder elektronischen Ausfällen erhöht.
Vorteile:
- Energieeffiziente Feuchtigkeitsentfernung
- Weniger Reparaturen und Austausch
- Höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
Sicherung der Motorleistung
Der Motor ist das Herzstück eines jeden Schiffes oder Freizeitboots. Seine Leistung basiert auf einem trockenen und sauberen Luftstrom, in den jedoch leicht Feuchtigkeit und Verunreinigungen eindringen können. Herkömmliche Lösungen wie Jalousien, Ventilatoren und Schwanenhälse verhindern kaum oder gar nicht, dass schädliche Feuchtigkeit in den Maschinenraum eindringt.
Vorteile:
- Optimale Betriebsbedingungen des Motors
- Weniger Filterwechsel
- Geringerer Motorwartungsaufwand
Schutz von Ladung und Kraftstoff vor Schimmel
Wo Feuchtigkeit vorhanden ist, besteht die Gefahr von Schimmel-, Mehltau- und Bakterienwachstum. In der Schifffahrt sind sowohl Ladung als auch Kraftstoff durch Kondensation und Wassereintritt gefährdet. Auf Containerschiffen, Massengutfrachtern und Tankern kann sogar die Masse der Ladung zu Luftfeuchtigkeit führen, die eine „Temperaturverschiebung“ verursacht, wenn sich das Schiff zwischen Tag und Nacht oder verschiedenen Klimazonen bewegt.
Vorteile:
- Hohe Ladungsintegrität
- Geringeres Betriebsrisiko
- Vermeidung teurer Kraftstoffverluste
Ermöglichung schnellerer Frachtwechsel
Für Chemikalientanker und andere Arten von Tankschiffen ist der Umschlag im Hafen ein wichtiger Gewinnfaktor. Wenn die Frachttanks vor dem Verladen der nächsten Fracht gereinigt werden müssen, kostet die Trocknungszeit Geld. Mit den Entfeuchtern von Munters für die Schifffahrt können Sie den Trocknungsprozess des Ladetanks effektiv verkürzen – ohne auf eine teure, energieintensive Heizung zurückgreifen zu müssen.
Setzen Sie sich mit Munters in Verbindung, um unsere Produkte zur Entfeuchtung von Schiffen zu erörtern und die ideale Lösung für Sie zu finden.
Vorteile:
- Schnellere Trocknung nach der Tankreinigung
- Optimale Bedingungen für neuen Cargo
- Rentable Effizienz
Besseres Klima an Bord schaffen
Eine angenehme und gesunde Umgebung ist in der Schifffahrt genauso wichtig wie überall sonst. Auf Kreuzfahrtschiffen, Yachten und Vergnügungsbooten ist sie ein integraler Bestandteil des Erlebnisses. Auf Handelsschiffen, Versorgungsschiffen, Offshore-Plattformen und mehr ist sie für den Betrieb von entscheidender Bedeutung. Aber an Bord ist es besonders schwierig, saubere Luft und die richtige Luftfeuchtigkeit zu erreichen.
Vorteile:
- Verbessertes Erlebnis an Bord
- Gesundheitliche Vorteile für Besatzung und Passagiere
- Langlebigere Ausrüstung und Einrichtung
Verbesserte Werftprozesse
Bei Neubauten oder Wartungsarbeiten auf einer Werft kann Luftfeuchtigkeit die Ergebnisse behindern. Beim Sandstrahlen oder Lackieren kann es direkt zu Kondensation und Korrosion kommen. Sie kann aber auch zu einer fehlerhaften Oberfläche oder zu versteckten Funktionsmängeln führen, da Lacke und andere Beschichtungen eine niedrige Luftfeuchtigkeit für eine gute Oberflächenhaftung benötigen.
Vorteile:
- Geringeres Korrosionsrisiko
- Hochwertige Verarbeitung
- Gleichmäßige Beschichtungseigenschaften
Reduzierung von Abgasemissionen
Da der Fokus auf die Umwelt wächst, verändern grüne Ziele und neue maritime Vorschriften die Art und Weise, wie Schiffe arbeiten. Die Abgasreinigung ist eine zuverlässige Möglichkeit, Schwefeloxidemissionen (SOx) einzudämmen, und viele Schiffe haben bereits Nasswäscher an Bord. Munters unterstützt Anbieter von Abgasreinigungslösungen mit Schlüsselkomponenten für Nasswäscherlösungen, einschließlich Entneblern und Füllkörpern.
Wenden Sie sich an Munters, um unsere Produkte für die Abgasreinigung zu besprechen und die ideale Lösung für Sie zu finden.
Vorteile:
- Geringer Druckverlust
- Prozessstabilität
- Optimale Absorption
Produkte – Schifffahrt
„Da unsere Vision darin besteht, Schiffe zu bauen, die in Bezug auf Technologie, Effizienz und Sicherheit überragend sind, brauchen wir auch die allerbesten Zulieferer, die die gleiche Vision für ihre Ausrüstung haben wie wir für unsere. Wir sind mit der Lösung von Munters sehr zufrieden, denn wir haben festgestellt, dass die Kanalteile hinter den installierten Tropfenabscheidern selbst bei rauen Witterungsbedingungen absolut trocken geblieben sind.“
Was Sie von Munters bekommen

Munters Services verlängern die Lebensdauer von Geräten
Das Munters-Serviceteam unterstützt Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Munters-Geräte. Unsere erfahrenen Techniker erklären Ihnen gerne, wie Sie unvorhergesehene Ausfallzeiten, Produktionsverluste, beeinträchtigte Produktqualität, übermäßigen Energieverbrauch und unerwartete Kosten vermeiden können. Wir helfen Ihnen, Ihre Investitionen, Ihre Ausrüstung und vor allem Ihre Sicherheit zu schützen.

Unterstützung erhalten
Dank jahrzehntelanger Erfahrungen und als Branchenführer bei Entfeuchtungs- und Befeuchtungssystemen wissen wir von Munters, wie wir unsere Kunden mit bestmöglichen Klimatisierungslösungen glücklich machen.
Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, von der Auswahl der besten Lösung für Ihre Bedürfnisse bis hin zur Unterstützung, damit Ihre Munters-Geräte so laufen, wie sie sollen.