Optimierung der Stromerzeugung

Um die Stromerzeugung zu optimieren, müssen Sie die richtige Umgebung für Ihre Stromerzeugungsanlagen schaffen. Munters sorgt dafür, dass Kraftwerke, die mit erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Brennstoffen betrieben werden, sowie Windturbinen effizienter arbeiten und in einem guten Betriebszustand bleiben.

Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Kondensation und Korrosion. Zu viel Feuchtigkeit in der Luft führt zu Betriebsproblemen mit Pumpen, Schaltanlagen und Elektronik, was nach Wartungsausfällen zu Startfehlern und Bußgeldern bei Nichtlieferung führen kann. Munters-Entfeuchtungssysteme für Kraftwerke und Windturbinen sorgen für eine Atmosphäre mit niedriger Luftfeuchtigkeit, um diese Probleme zu vermeiden.

Wind- und Gasturbinen sind empfindlich gegenüber Staub und Tröpfchen in der einströmenden Luft. Andererseits müssen Kraftwerke, die mit Kohle, Abfall oder Biomasse betrieben werden, ihre Abgase behandeln, um die Freisetzung von schadstoffhaltigen Tröpfchen in die Umgebungsluft zu verhindern. Die Technologie von Munters zur Tropfenabscheidung sorgt in mehr als 320.000 Installationen weltweit dafür, dass Zuluft und Abgase schadstofffrei bleiben.

Die Verdunstungskühlsysteme von Munters für Gasturbinen erzeugen mehr Energie pro Kubikmeter Erdgas. Durch das hocheffiziente Kühlmedium der Vorkühler wird die Dichte der Verbrennungsluft durch die Reduzierung der Lufttemperatur erhöht. Der Einsatz von adiabatischen Kühlmedien von Munters erhöht die Leistung um bis zu 6 % in gemäßigten Klimazonen und um bis zu 60 % in sehr heißen oder trockenen Klimazonen.

Weitere Informationen

Anwendungen für die Stromerzeugung

Klimaregelung für Windturbinen

Für den Betrieb der Windturbinen ist es unerlässlich, Schäden an der Elektronik und Kurzschlüsse durch das Eindringen von Feuchtigkeit und Partikeln zu verhindern. Zu viel Feuchtigkeit, die in das Luftansaugsystem eindringt, und Korrosion durch Kondensation gefährden den Betrieb.  Als zuverlässiger Lieferant für viele der weltweit führenden Hersteller von Windturbinen kann Munters Ihnen helfen, diese potenziell schädlichen Bedingungen zu überwinden.

Entfeuchter von Munters sorgen für eine optimale relative Luftfeuchtigkeit, um Korrosion zu verhindern.  Ein Sorptionsrotor entzieht der Luft Feuchtigkeit, ohne dass der kostspielige Betrieb eines kompressorbasierten Kaltwassererzeugers erforderlich ist, um Wasserdampf an einer kalten Spule zu kondensieren. Munters bietet ein umfassendes Sortiment an Sorptionsentfeuchtern mit Größen und Konfigurationen, die für alle Arten von Windturbinen geeignet sind.

Passen Sie die Munters-Tropfenabscheider, die mit kundenspezifischen Einstellungen erhältlich sind, an Ihre Anforderungen an. Je nach den Systemanforderungen entfernen Tropfenabscheider partikelhaltige Flüssigkeitstropfen aus der einströmenden Kühlluft. Für kalte und raue Klimazonen verfügen die Tropfenabscheider von Munters über eine integrierte Heizvorrichtung (DFH), um die Eisbildung am Lufteinlass zu verhindern, wodurch hohe Wartungskosten und die latenten Risiken von Unfällen im Zusammenhang mit Eisbildung vermieden werden.

Vorteile:

  • Hochwirksam gegen Kondensation und Korrosion
  • Reduziert Wartungskosten
  • Ideal für raues Klima
  • Hilft, Unfälle zu vermeiden

Rauchgasreinigung und CO2-Abscheidung für kohlebefeuerte Kraftwerke

Durch die Reinigung der Rauchgase werden umweltschädliche Emissionen drastisch reduziert. Die Tropfenabscheidung von Munters ist integraler Bestandteil dieses Prozesses.

Der Rauchgasreinigungsprozess verwendet eine von Munters entwickelte Technologie zur Tropfenabscheidung. In mehreren Projekten in Asien, Europa und anderen Regionen weltweit werden Munters Tropfenabscheider eingesetzt, um Schwefel und Schwefelverbindungen im Rauchgas von Kraftwerken zu entfernen, die Kohle, Abfall und Biomasse verbrennen. Die Rauchabgase durchlaufen einen Turm, in dem sie entschwefelt werden, bevor sie die Schornsteine der Anlage verlassen. Die hocheffiziente Entschwefelung entfernt mehr als 95 % der Verunreinigungen.

Bewährte Lösungen für die CO2-Abscheidung

CO2-Abscheidung, -nutzung und -speicherung begrenzen die Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Integraler Bestandteil dieses Prozesses sind die Technologien von Munters für Massentransfer und Tropfenabscheidung. Vertrauen Sie auf Munters, wenn es um bewährte Lösungen zur Unterstützung Ihres CO2-Abscheidungsprojekts geht. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, qualifizierte Konstruktions- und Supportmitarbeiter und zufriedene Kunden weltweit.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Energiebranche zu erfahren.

Vorteile:

  • Schonung der Umwelt
  • Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
  • Schutz nachgeschalteter Ausrüstung
  • Minimiert die Kosten für die Gasreinigung, indem die Lösungsmittelflüssigkeit aufgefangen wird

Erhaltung inaktiver Kraftwerke

Die Stilllegung oder Konservierung von inaktiven Anlagen in Kraftwerken erfordert Schutzmaßnahmen, um Schäden zu vermeiden. Die Entfeuchtungstechnologie von Munters schützt inaktive abgas- und wasserseitige Kessel, komplette Kesselhäuser, Rohrleitungen und Dampfturbinen vor Korrosion, die durch eine hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen entsteht. Diese bewährten und unkomplizierten, kostengünstigen Industrieentfeuchter reduzieren die relative Luftfeuchtigkeit auf 50 % oder weniger und verhindern so die Korrosion bzw. verlangsamen die Korrosionsbildung in stark verunreinigten Umgebungen drastisch.

Entfeuchter von Munters schützen auch Geräte im Standby-Modus. Die Entfernung von Feuchtigkeit aus der Luft schützt die Abgasseite des Kessels und die Dampfturbine und hält sie in einem optimalen Betriebszustand für einen schnellen, zuverlässigen Einsatz. Beim Stilllegen von Geräten wird das gesamte Wasser aus der Wasserseite des Kessels abgelassen und durch trockene Luft ersetzt. Um das Gerät wieder zu aktivieren, füllen Sie einfach wieder Wasser in das System.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Energiebranche zu erfahren.

Vorteile:

  • Vielseitig einsetzbar in kohlebefeuerten Gasturbinen und anderen Kraftwerken
  • Hochwirksam gegen Kondensation und Korrosion
  • Geringere Wartungskosten
  • Schnelle Inbetriebnahme von Standby-Geräten
  • Schnelle, einfache Reaktivierung von stillgelegten Anlagen

Optimierung von Gasturbinenanlagen

Moderne Gasturbinenanlagen haben große Fortschritte bei der Verbesserung der Qualität der in die Turbine einströmenden Luft gemacht. Aber auch moderne Anlagendesigns können durch das Eindringen von Staub, Partikeln, Flüssigkeit und Salzluft unter Fouling leiden. Die Verwendung der richtigen Techniken zur Tropfenabscheidung kann diese Risiken reduzieren. Darüber hinaus erhöht die Senkung der Temperatur der einströmenden Prozessluft den Wirkungsgrad der Gasturbine.

Die Tropfenabscheider von Munters sorgen das ganze Jahr über für optimale Luftströme. Eine optionale Heizeinrichtung (DFH) verhindert Eisbildung und Verstopfung im Lufteinlass. Diese Systeme entfernen Verunreinigungen aus der Luft, verbessern die Leistung und verlängern die Lebensdauer der Turbine. Durch das Entfernen von Wetterschutzhauben und die Installation von Munters-Tropfenabscheidern wird der Druckabfall durch den Turbineneinlass erheblich reduziert.

Die Installation von Verdunstungskühlsystemen für Gasturbinen (gas turbine evaporative cooling, GTEC) von Munters trägt dazu bei, die Effizienz weiter zu steigern. Diese Gasturbinenkühlsysteme verfügen über Verdunstungskühlkissen, die Wasser in die Luft verdampfen, um den einströmenden Luftstrom zu kühlen. Kühlere Luft hat eine höhere Dichte, wodurch die Turbinenleistung erhöht wird.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Energiebranche zu erfahren.

Vorteile:

  • Weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • Verlängerte Lebensdauer von Turbinen
  • Erhöhte Stromerzeugung durch niedrigere Zulufttemperaturen und geringeren Druckabfall am Turbineneinlass

Produkte – Strom

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

Bettbegrenzer

Turm-Innenseite

Sammelbehälter/Schornsteinablage

Sammelbehälter/Schornsteinablage

Was Sie von Munters bekommen