Klimaregelung zur Verbesserung der Produktionsqualität und Verlängerung der Lebensdauer von Flugzeugen
Die Klimaregelung ist für die Luft- und Raumfahrtindustrie von entscheidender Bedeutung und wirkt sich auf die Qualität und Langlebigkeit des Flugzeugs und seiner Komponenten aus. Munters bietet eine breite Palette an bewährten, energieeffizienten Klimalösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie.
Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben einen direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit, Qualität und den Zustand von Luft- und Raumfahrtsystemen, Ausrüstungen und Komponenten sowie auf Wartungs-, Reparatur- und Austauschkosten.
Um die besten Klimabedingungen in Luft- und Raumfahrtumgebungen zu schaffen, bietet Munters Entfeuchtungs- und Befeuchtungslösungen zur Optimierung der Luftfeuchtigkeit, Belüftungssysteme und die Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) zur Minimierung der Emissionen.
Mit einem globalen Expertenteam bietet Munters Lösungen für die Luft- und Raumfahrt an, die sich positiv auf Ihre Betriebsabläufe auswirken, die richtigen Klimabedingungen sicherstellen und eine sofortige Amortisierung ermöglichen.
Wie funktioniert das?
- Verpacktes System, das direkt an den Standort geliefert werden kann.
- Flexibel – Einheiten zum Kauf oder zur kurz- oder langfristigen Anmietung verfügbar.
Anwendungen für den zivilen Luft- und Raumfahrtsektor
Verbessern Sie die Herstellungsqualität
Die Fertigung und Produktion in der Luft- und Raumfahrt erfordert besondere Raumklimabedingungen. Beispielsweise erfordern Verbundwerkstoffe eine angemessene Klimaregelung, um die Qualität und Aushärtungsgeschwindigkeiten zu regulieren. Mit seinem Team von Experten auf dem Gebiet der Klimaregelung bietet Munters eine breite Palette an bewährten, energieeffizienten Lösungen, die sich auf Ihre Fertigungs- oder Produktionsprozesse auswirken.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Höhere und gleichbleibende Qualität
- Schnellere Produktion
- Bessere Arbeitsbedingungen
Beschleunigung der Flugzeuglackierung
Die Minimierung statischer Einflüsse beim Lackieren von Flugzeugen ist wichtig, um eine ungleichmäßige Lackschicht und eine schlechte Qualität der Lackierung im Allgemeinen zu vermeiden. Munters bietet bewährte Lösungen zur Entfeuchtung, Belüftung und VOC-Reduzierung, um das gewünschte Klima aufrechtzuerhalten und die Emissionen bei Lackierarbeiten in der Luftfahrt zu minimieren.
Im Laufe der Jahre haben wir auch Organisationen wie NASA und ESA mit unseren Industrieklimalösungen beliefert.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Gleichbleibende Qualität
- Schnellere Trocknungszeiten
- Reduzierung der Emissionen
- Bessere Arbeitsbedingungen
Schutz der Ausrüstung
Flugzeuge oder Flugzeugsysteme und -komponenten profitieren von der Feuchteregelung, die das Risiko von Korrosion und kostspieligen elektronischen Ausfällen in der Avionik und den Systemen verringert. Eine häufige Ursache für feuchtigkeitsbedingte Probleme ist die Absorption von Feuchtigkeit in die Isoliermatten während des Fluges. Infolgedessen fördert das Mikroklima im Inneren des Flugzeugs die Korrosion der Struktur in der Druckkabine und beeinflusst das Verhalten von feuchtigkeitsempfindlichen Geräten sowie Kabel- und Steckerschnittstellen.
Munters bietet auch Entfeuchtungslösungen für Raumfahrtprogramme an. Die ESA transportiert häufig Komponenten in entfeuchteten Containern zu ihrem Startstandort in Kourou, Französisch-Guyana. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Qualität der Komponenten während des Transports und der Lagerung bis zum Einbau in das Ariane-Startsystem erhalten bleibt.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Verhindert Kondensation, Schimmel und Korrosion
- Schützt Avionik und elektrische Systeme
- Reduziert die Wartungskosten
Konservierung von Flugzeugen am Boden
Entfeuchtung schützt bodennahe Flugzeuge vor kurz- oder langfristigen feuchtigkeitsbedingten Schäden und stellt die Betriebsbereitschaft von Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit sicher. Im Zuge der Covid-19-Pandemie mussten viele Flugzeuge am Boden bleiben und sind nun einem erheblichen Risiko kostspieliger Schäden durch feuchtigkeitsbedingte Probleme wie Kondensation, Schimmel und Korrosion ausgesetzt.
Flotteneigentümer, Flugzeugeigentümer, regionale und nationale Fluggesellschaften sowie Flughafen-Wartungszentren profitieren von der Gewährleistung der richtigen Klimatisierungslösung für ihre Bedürfnisse. Munters verfügt über umfassende globale Erfahrung in der Konservierung von Militär- und Zivilflugzeugen am Boden.
Der Schutz des Innenraums des am Boden liegenden Flugzeugs durch Munters Entfeuchtungslösungen reduziert und regelt den Feuchtigkeitsgehalt in der Kabine. Die Beibehaltung einer niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit, unabhängig von den schwankenden Umgebungsbedingungen, schützt die Sitze, Teppiche und die Elektronik in der Kabine vor feuchtigkeitsbedingten Beschädigungen.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Reduziert kostspielige, unnötige Flugzeugwartung
- Verhindert oft irreparable Schäden an der Innenausstattung des Flugzeugs
- Schützt vor Korrosion und Schäden an der Avionik und den elektrischen Systemen
- Stellt sicher, dass am Boden liegende Flugzeuge bei Bedarf flugbereit sind
Verbesserung des Klimas an Bord
Die Technologien und Komponenten von Munters wurden in die marktführenden Feuchteregelungsprodukte von CTT Systems integriert. Das CTT Cair System befeuchtet extrem trockene Flugzeugkabinen und sorgt so für ein angenehmes Klima für Passagiere und Besatzung. Das CTT Zonal Drying System verhindert unerwünschtes Übergewicht aufgrund von Kondensation auf der Innenseite der Flugzeugaußenhaut und anschließender Feuchtigkeitsabsorption in den Isoliermatten.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Bessere Arbeitsbedingungen für die Besatzung
- Angenehmeres Kabinenklima für die Passagiere
- Geringere Wartungskosten