Feuchteregelung zur Senkung der Wartungskosten
Der Ausfall von Geräten und die Alterung von Rohren aufgrund von Kondensation gehören zu den größten Herausforderungen für Eigentümer und Betreiber von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Das breite Sortiment an robusten, hochwertigen Sorptionsentfeuchtern von Munters sichert den Betrieb wichtiger Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.
Kondensation, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte, harte Oberflächen trifft, verursacht Korrosion an Metallkomponenten wie Ventilen und Rohrleitungen. Der Einsatz von Heizgeräten zum Trocknen von Kondenswasser in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen ist teuer und ineffizient, da die Heizung den Taupunkt nicht senkt.
Der Einsatz von Sorptionsentfeuchtung, um den Taupunkt unter die Temperatur der kältesten Rohre und Oberflächen zu senken, ist eine solide, energieeffiziente Alternative. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, sind Rohre und empfindliche Überwachungsgeräte anfällig für Korrosion und bergen das Risiko kostspieliger ungeplanter Wartungsarbeiten und Produktionsausfälle. Die Entfernung von Feuchtigkeit aus der Luft mit Sorptionsentfeuchtern ist eine bewährte Methode, um Korrosion zu verhindern und Ihre Aufbereitungsanlage zu schützen.
Munters bietet ein breites Sortiment an robusten, hochwertigen Sorptionsentfeuchtern für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.
Weitere Informationen

Abwasseraufbereitung
Clean technologies von Munters unterstützen Abwasseraufbereitungsanlagen, schädliche Schadstoffe in der Luft zu kontrollieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu verbessern. Unsere hochmodernen Geräte sorgen für saubere Luft und langanhaltende Leistung. Verlassen Sie sich auf Munters, um Ihren Abwasserbehandlungsprozess zu verbessern, indem Sie die Anlageneffizienz maximieren und Ihre Umweltauswirkungen minimieren.
Anwendungen für Wasser und Abwasser
Verhindern Sie Korrosion in Ihrer Wasseraufbereitungsanlage
Kondenswasser ist eine ständige Herausforderung für Wasseraufbereitungsanlagen, insbesondere in den wärmeren Monaten. Auch in kalten Klimazonen ist das Wasser, das durch die Rohrleitungen fließt, in der Regel kälter als die Luft, so dass Wasserwerke in diesen Klimazonen anfällig für Kondenswasser sind.
Wird dies nicht verhindert, kann sich an empfindlichen Überwachungsgeräten und Stahlleitungen Kondenswasser bilden, was mit der Zeit zu Korrosion führt. Feuchtigkeit kann Fernüberwachungsgeräte beschädigen, und korrodierte Rohrleitungen, Ventile und Fittings können zu größeren Reparaturen führen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
Durch die Behandlung der Luft in der Anlage mit Entfeuchtern von Munters wird die Luftfeuchtigkeit effektiv geregelt und eine längere Betriebszeit gewährleistet.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Wasser- und Abwasserindustrie zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Schutz von Rohrleitungen und empfindlichen Geräten
- Reduzierung des Risikos von verfärbtem Wasser
- Geringere Wartungskosten
Verhindern Sie Schimmelpilzbildung
Das mikrobielle Wachstum beginnt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit 50–70 % erreicht. In Wasserwerken steigt die Luftfeuchtigkeit leicht auf diese Werte an, was zu Kondenswasserbildung an Rohren und Wänden führt. Eine so feuchte Umgebung wird unangenehm und stellt letztendlich ein Gesundheitsrisiko für das Personal dar.
Wenn die Feuchtigkeit nicht entfernt wird, bildet sich Kondenswasser auf den empfindlichen Überwachungsgeräten für die Wasseraufbereitung und den Stahlrohren. Tröpfchen können dann auf darunter liegende Oberflächen fallen. Wassertropfen, die Bakterien und Schimmelpilze enthalten, können zu riechen beginnen und im schlimmsten Fall ein Gesundheitsrisiko für das Personal darstellen. Durch die Behandlung der Raumluft mit Munters Luftentfeuchtern wird die Luftfeuchtigkeit effektiv kontrolliert und das Wachstum von Mikroorganismen verhindert.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Wasser- und Abwasserindustrie zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Verbesserte Luftqualität
- Gesündere Mitarbeiter
- Geruchsminderung
Längere Gerätelebensdauer
Die Verwendung von Munters-Entfeuchtern trägt dazu bei, Korrosion zu verhindern und die ordnungsgemäße Funktion von Rohrleitungen und elektronischen Fernüberwachungsgeräten sicherzustellen. Verhindern Sie Schimmelpilz- und Bakterienwachstum und vermeiden Sie ungeplante Stillstände, indem Sie Ihre Wasserwerke mit Entfeuchtungslösungen von Munters zu 100 % in Betrieb halten.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Wasser- und Abwasserindustrie zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Längere Gerätelebensdauer
- Weniger Ausfälle
- Geringere Wartungskosten
Vermeiden Sie Ausfallzeiten und ungeplante Stopps
Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu vorzeitigen Ausfällen und zeitweiligen Störungen von elektronischen und Überwachungsgeräten führen. Fehlerhafte elektronische Geräte wiederum verursachen ungeplante Stopps und kostspielige Reparaturen. Die Abschaltung von Wasseraufbereitungsanlagen zur Lösung dieser Probleme erweist sich als kostspielig.
Durch die Behandlung der Luft in der Einrichtung mit Munters Luftentfeuchtern wird die Luftfeuchtigkeit effektiv kontrolliert und auf ein akzeptables Niveau reduziert.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen der Wasser- und Abwasserindustrie zugeschnitten ist.
Vorteile:
- Weniger elektrische Probleme
- Verbesserte Verfügbarkeit
- Bessere Kontrolle Ihrer Anlage durch Schutz kritischer Überwachungsgeräte vor Schäden
- Geringere Wartungskosten
Energieeffizienz
Munters-Entfeuchter sind einfach zu installieren und zu warten und energieeffizient. Sie sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, um die Anforderungen Ihrer Wasseraufbereitungsanlage zu erfüllen. Dabei verfolgen sie die tatsächlichen Bedingungen in Echtzeit und messen Feuchtigkeit und Temperatur, um sicherzustellen, dass das Gerät nur läuft, wenn die Gefahr besteht, dass sich Kondenswasser bildet. So erhalten Sie eine energieeffiziente, variable Taupunktregelung.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zur Verbesserung der Energieeffizienz in Ihrer Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage zu erfahren.
Vorteile:
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei weniger Energiekosten
- Konstanter Dauerbetrieb
- Höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Design
- Kontinuierliche Leistung auch in anspruchsvollsten Umgebungen
„Die Investition hat sich in weniger als einem Jahr amortisiert. Wir sind sehr zufrieden! Wir haben ein völlig anderes Klima in unseren Gebäuden, viel frischer und die Korrosion ist gestoppt. Auch unsere Alarmgeräte sind nicht mehr von der Feuchtigkeit betroffen.“
Lars Lövgren, Wasseringenieur
MittSverige