Tragbare Entfeuchter
ComDry NX
Munters stellt stolz die umfassend verbesserte Munters ComDry NX-Serie mit neuem Regler, einschließlich Modbus und drahtgebundener Kommunikation, vor – eine äußerst zuverlässige und tragbare Entfeuchter-Reihe mit überlegener Trocknungskapazität, leichtem Design und 20 % höherer Energieeffizienz als bei den meisten Mitbewerbern. Alle Einheiten verfügen über ein Plug-and-Play-Steuerungssystem mit einem grafischen Display, einem leistungsfähigen Antriebsmotor, AirC Wireless-Konnektivität, Servicemeldungen und kWh-Zähler. Diese erstklassigen Entfeuchter schaffen das perfekte Klima in verschiedenen Anwendungen.
Höhepunkte
- Kompakt und geringes Gewicht
- Fortschrittlicher Regler mit Modbus
- Feuchtigkeits- und Temperatursensor
- kWh- und weitere Stundenzähler
- Energieeffizient
- Optionale Munters AirC Wireless-Fernbedienung und Sensoren
Produkte dieser Serie
| Modell | B x T x H (mm) | Gewicht (kg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Luftstrom (m3/h) | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |