Entfeuchtungssysteme
DesiCool
Mit dem DesiCool-Klimatisierungssystem von Munters können Sie Ihre Einrichtungen kostengünstig kühlen und heizen, ohne Kältemittel oder Kaltwassererzeuger einzusetzen. Der DesiCool nutzt die Sorptionskühltechnologie, um die Umgebungsluft zu temperieren und die Zulufttemperatur je nach Klima oder Jahreszeit zu senken oder zu erhöhen.
Höhepunkte
- Komfortables Innenraumklima
- Nachhaltige, kältemittelfreie Klimatisierung
- Senkt die Energiekosten im Sommer um bis zu 70 %
- Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung im Winter
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Geringere Wartungskosten
- Verlängerte Lebensdauer der Geräte
Produkte dieser Serie
| Modell | Nennluftstrom (m³/h) | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|
| DesiCool DCI | 5.000 - 50.000 | Anzeigen |
| Titel | Download-Link | ||
|---|---|---|---|
| DesiCool-BR-DE-201811 | Broschüre | Deutsch | Anzeigen |