Would you prefer to visit the website in this country and language?

REV-AL

Munters REV-AL-Rippenrohre sind innovative Heizungslösungen, die Komfort und Wärme bieten, ohne einen übermäßigen Luftstrom in Viehhaltungsbetrieben und Gewächshäusern zu erzeugen. Die größere Oberfläche und die optimierte Rippenanordnung verbessern die Wärmeübertragung und -verteilung, was sich ideal für das Vorheizen und die Verwendung mit diffusierenden Frischluftsystemen eignet

Highlights

  • Steigerung der Heizleistung um bis zu 30 %
  • 85 % leichter als Stahlrohre
  • Einfache Installation mit Anschlussklemmen
  • Hohe Strahlungsleistung durch epoxidbeschichtete Oberfläche
  • Energiesparend, gefertigt aus Aluminium mit hoher Wärmeleitfähigkeit
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak
  • Optimierte Oberfläche für höhere Wärmeabgabe

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
REV-ALAnzeigen