Erhitzer
VariMax IFRG
Der Munters VariMax IFRG-Erhitzer (indirekt befeuerte Gasumwälzung) liefert industriellen Anwendungen heiße, schadstofffreie Prozessluft. Dieser industrielle Luft-Luft-Erhitzer erreicht einen Standard-Wärmeübertragungswirkungsgrad von bis zu 90 %, indem Verbrennungsgase in einem separaten isolierten Kreislauf zurückgeführt werden.
Highlights
- Energieeffiziente, schadstofffreie Prozessluft
- Wärmeübertragungseffizienz von bis zu 98 %
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Schnelle Amortisation
- Kundenspezifisch anpassbar
- Umfangreiches Anwendungswissen
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
VariMax IFRG | Anzeigen |
- Isolierung (mit oder ohne)
- Touchscreen-Anzeige
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
VariMax IFRG USDA certificate | Certificate | Englisch | Anzeigen |