ZEW Basic
Optimieren Sie den Luftstrom in Viehställen mit der fortschrittlichen Technologie des Munters ZEW basic 1600. Dieser energieeffiziente und frostsichere Wandlufteinlass bietet entscheidende Vorteile im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Standard-Lufteinlässen.
Highlights
- Entwickelt für die Geflügel- und Schweinehaltung
- Wellenkonstruktion für optimalen Luftstrom, Wurfbereich
- Klappe mit Tropfkante und Dichtung gegen Vereisung
- Hoher Volumenstrom durch Lufteinlassdüse
- Erhältlich mit Standard- oder differenziertem Luftstrom
- Integrierter Schlitz für optionales Vogelschutzgitter
- Hergestellt aus wärmegedämmtem Polyurethan
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Basic 1600 | 731 | 351 | 2300 | AutomaticOpening, AutomaticClosing | Anzeigen |