Fortluftfilter
Lavamatic
Reduzieren Sie die Staub- und Ammoniakemissionen aus der Fortluft von Geflügel- und Schweineställen mit dem Munters Lavamatic Trommelwäscher. Eine optionale Biostufe zur Geruchsreduzierung ist ebenfalls erhältlich. Dieses komplette, vorgefertigte Modul ist mit Volumenströmen von 50.000 und 100.000 m³/h verfügbar und unterstützt Landwirte bei der Einhaltung der Umweltvorschriften.
Highlights
- Minimiert Ammoniakemissionen um mehr als 80 %
- Entfernt bis zu 90 % des gesamten Staubs in der Fortluft
- Reduziert Gerüche auf <300 GE/m³
- Geringer Energieverbrauch und hohe Betriebssicherheit
- Wartungsarm, leicht zu reinigen
- Einzigartige rotierende Waschtrommel
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
Lavamatic | Anzeigen |