Turm-Innenseite

Flüssigkeitsverteiler

Munters Flüssigkeitsverteiler sorgen dafür, dass sich die Prozessflüssigkeit gleichmäßig über die Querschnittsfläche einer Massentransferkolonne verteilt, um einen effizienten Massentransfer zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche des Füllkörperbetts zu gewährleisten. Durch die Angleichung der Flüssigkeitsmenge pro Flächeneinheit werden Schwankungen in den Fließwegen minimiert, was zu einer gleichmäßigeren Strömungsverteilung führt und die Effizienz des Massentransfers insgesamt erhöht.

Höhepunkte

  • Effizientere Massentransfervorgänge
  • Gesteigerte Produktivität
  • Gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung über das Füllkörperbett
  • Höhere Produktreinheit
  • Höhere Produktreinheit

    Produkte dieser Serie

    Modell
    Pan-Type-Verteiler/Rückverteiler
    Flow Multiplier Verteiler/Rückverteiler
    Riser Deck Verteiler/Rückverteiler
    Trough Type-Verteiler mit Trennkasten
    Trough Type-Verteiler/Rückverteiler mit Auffangbecken
    Trough Type-Verteiler/Rückverteiler mit Endverschluss
    V-Weir-Verteiler/Rückverteiler
    Rohrarmverteiler
    Spray Nozzle Distributor

    • Erhältlich in verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff)

    TitelDownload-Link
    Mass Transfer-CT-EN-202112KatalogEnglischAnzeigen