Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ammoniaksensor

Der Ammoniaksensor ermöglicht kontinuierliche, langfristige Ammoniakmessungen. Der Sensor arbeitet mit den Reglern Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One und Trio und liefert Echtzeitdaten über ein konstantes Ausgangssignal von 0–10 V.

Highlights

  • Aufhängeclip zur einfachen Platzierung im Stall
  • Status-LED zeigt die Betriebsart des Gerätes an
  • Spezielles Belüftungsprogramm zur Behandlung hoher Ammoniakkonzentrationen
  • Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen haben keinen Einfluss auf den Sensor
  • Echtzeitüberwachung ermöglicht eine effizientere Klimaregelung und verhindert Ammoniakbildung
  • Einfache Montage und Demontage bei der Reinigung Ihres Tier- oder Geflügelstalles

    Produkte dieser Serie

    Modell
    Ammoniaksensor100 x 50 x 2000,50 to 50

    TitelTypSpracheDownload-Link
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionChinesisch (Vereinfacht)Anzeigen