Green EC pH
Der Munters Green EC pH-Sender überträgt EC- und pH-Sensordaten an Regler und liefert den Erzeugern die Daten, die für effektive Bewässerungsprogramme erforderlich sind.
Highlights
- Schnelles Erreichen des EC/pH-Sollwerts
- Minimiert die Dosiermengen, um genau den Anforderungen des Betriebs zu entsprechen
- Bedienfeld-Montageoption
- pH-Bereich: 0 – 14
- pH-Ausgang: 4 – 20 mA
- EC-Reihe: 0 – 10 mS
- EC-Ausgang: 4 – 20 mA
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung | ||
---|---|---|---|---|
Green EC pH | 210 x 100 x 160 | 0 to 50 | Anzeigen |