Apps und Controller
GreenField
Die GreenField-Controller von Munters optimieren Ernteerträge und -qualität in Gewächshäusern und im Freiland durch die Automatisierung von Bewässerungs- und Fertigationssystemen.
Höhepunkte
- Kosteneffiziente Automatisierung
- Benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht Konfiguration und Programmierung
- Echtzeitalarme halten Landwirte über potenzielle Probleme informiert
- GreenField App garantiert 24/7 Zugriff auf den Betrieb
Produkte dieser Serie
| Modell | B x T x H (mm) | Gewicht (kg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Stromversorgungsbereich | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField App & CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Anzeigen | |
| GreenField DC-Regler | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Green RTU System | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Anzeigen |
| Titel | Download-Link | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Bedienungsanleitung | Englisch | Anzeigen |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Installationshandbuch | Englisch | Anzeigen |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Installationshandbuch | Englisch | Anzeigen |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Installationshandbuch | Englisch | Anzeigen |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Montageanleitung | Italienisch | Anzeigen |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Montageanleitung | Italienisch | Anzeigen |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |