Apps und Controller

Rotem Platinum

Das Munters Rotem Platinum System gehört zu den fortschrittlichsten Klimaanlagen in der Geflügelindustrie und bietet den Landwirten umfassende Managementmöglichkeiten.

Höhepunkte

  • Benutzerfreundlicher Standardbildschirm oder Touchscreen
  • Fernzugriff und Echtzeit-Alarme
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten und Waagen
  • Hochleistungsgehäuse oder Bedienfeld-Montageoptionen
  • Unterstützt die Antriebs- und EC-Motortechnologie von Munters

Produkte dieser Serie

ModellB x T x H (mm)Gewicht (kg)Betriebstemperaturbereich (°C)Bedienungsanleitung
Rotem ONE484 x 247 x 655110 to 50
Rotem Pro484 x 247 x 655110 to 50

Silowaage – RJB-Anschlusskasten

Regler und Automatisierungszubehör

USB-Treiber

Regler und Automatisierungszubehör

CO2-Sensor

Sensoren

Vorrichtungen zum Schutz von Stromleitungen

Regler und Automatisierungszubehör

Lichtdimmer

Regler und Automatisierungszubehör

Thermostat

Regler und Automatisierungszubehör

Repeater

Regler und Automatisierungszubehör

Notlicht und Sirene

Regler und Automatisierungszubehör

Kommunikationsinfrastruktur

Regler und Automatisierungszubehör

Eierzähler

Sensoren

Erweiterungsboxen

Regler und Automatisierungszubehör

Funkfrequenz-Sender

Regler und Automatisierungszubehör

RSU-2 / HUB-4

Regler und Automatisierungszubehör

TitelDownload-Link
Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdfBedienungsanleitungEnglischAnzeigen
Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdfBedienungsanleitungEnglischAnzeigen
Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdfInstallationshandbuchEnglischAnzeigen
PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdfInstallationshandbuchPortugiesischAnzeigen
PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdfInstallationshandbuchKoreanischAnzeigen
Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdfInstallationshandbuchPortugiesischAnzeigen