Apps und Controller

Rotem Trio

Der Munters Rotem Trio verwaltet alle Aspekte des Betriebsklimas, sorgt für erstklassige Luftqualität und Tierwohl und macht das Betriebsmanagement mit IoT-Technologien zukunftssicher.

Höhepunkte

  • Sorgt für hervorragendes Wachstum und das Wohlergehen der Tiere/Vögel
  • Bietet erweiterte Remote-Management- und Sicherheitsfunktionen 
  • IOT-fähige, cloud-basierte Dienste für die Präzisionslandwirtschaft
  • Benutzerfreundliche TrioAir Echtzeit-App 
  • Anschluss an Standard-LAN-Infrastruktur

Produkte dieser Serie

ModellB x T x H (mm)Gewicht (kg)Betriebstemperaturbereich (°C)StromversorgungsbereichProduktdatenblattBedienungsanleitung
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2-Sensor

Sensoren

Vorrichtungen zum Schutz von Stromleitungen

Regler und Automatisierungszubehör

Lichtdimmer

Regler und Automatisierungszubehör

Repeater

Regler und Automatisierungszubehör

Notlicht und Sirene

Regler und Automatisierungszubehör

Kommunikationsinfrastruktur

Regler und Automatisierungszubehör

Funkfrequenz-Sender

Regler und Automatisierungszubehör

RSU-2 / HUB-4

Regler und Automatisierungszubehör

Silowaage – RJB-Anschlusskasten

Regler und Automatisierungszubehör

TitelDownload-Link
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfInstallationshandbuchSpanischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfInstallationshandbuchPortugiesischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfInstallationshandbuchItalienischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfInstallationshandbuchRussischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfInstallationshandbuchDänischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfInstallationshandbuchSchwedischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfInstallationshandbuchChinesisch (Vereinfacht)Anzeigen
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfInstallationshandbuchSpanischAnzeigen
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfInstallationshandbuchPortugiesischAnzeigen
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfInstallationshandbuchItalienischAnzeigen
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfInstallationshandbuchChinesisch (Vereinfacht)Anzeigen
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfInstallationshandbuchSchwedischAnzeigen
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfInstallationshandbuchEnglischAnzeigen
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfZusätzliche AnleitungEnglischAnzeigen