Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
EC
Die Munters EC-Serie, einschließlich EC50 und EC52, ist eine Familie von Konusventilatoren, die Leistung und Effizienz in der Viehzucht und in Gewächshäusern bietet.
Highlights
- Hervorragende Haltbarkeit
- Schnelle, einfache Installation
- Hohe Luftstromleistung
- Energieeffizient
- Geeignet für die Tunnelbelüftung, insbesondere in großen Gebäuden
Produkte dieser Serie
Modell | Propellerdurchmesser (mm) | Motortyp | Max. statischer Druck (Pa) | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
---|---|---|---|---|---|
EC50 | 1270 | Ac, Ec | 50 | ||
EC52 | 1335 | Ac | 50 |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
FT_Manual_Use&maintenance_EC_en.pdf | Bedienungsanleitung | Englisch | Anzeigen |
British Sugar-CS-ES-201702 | Case study | Spanisch | Anzeigen |
British Sugar-CS-IT-201702 | Case study | Italienisch | Anzeigen |
British Sugar-CS-EN-202106 | Case study | Englisch | Anzeigen |
FT_Manual_Assembly_EC_en.pdf | Montageanleitung | Englisch | Anzeigen |