Would you prefer to visit the website in this country and language?

EMS

Die Munters EMS-Umluftgeräte erfüllen die Anforderungen von Belüftungsanwendungen in Geflügel- (Masthühner, Legehennen) und Milchviehbetrieben. Diese leistungsstarken und effizienten Ventilatoren bieten einen außergewöhnlichen Luftstrom, einen geringeren Energieverbrauch und eine komfortable Umgebung für Tiere und Bediener.

Highlights

  • Hervorragende Haltbarkeit dank Munters Protect-Beschichtung
  • Leichte Installation und Wartung
  • Hohe Luftstromleistung
  • Verringerter Energieverbrauch
  • Erhältlich in verschiedenen Größen: 30", 36" und 50"
  • EMS50 verfügt über einen hocheffizienten Motor gemäß EU-Vorschriften

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
EMS501270Ac, EcAnzeigen

TitelTypSpracheDownload-Link
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
E-line-BR-EN-202504brochureEnglischAnzeigen