Would you prefer to visit the website in this country and language?

MFS

Die Munters MFS-Serie ist eine leistungsstarke Reihe von Umluftventilatoren speziell für Milchviehställe. Auf der Grundlage von über 30 Jahren Erfahrung bieten diese Ventilatoren eine außergewöhnliche Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kühleffizienz.

Highlights

  • Große Kühlfläche, damit sich die Tiere wohlfühlen
  • Motor für maximale Kühlung im Luftstrom positioniert
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Horizontale Stützstange für die Überkopfmontage
  • Montagesätze für eine einfache Installation
  • Erhältlich in den Größen 36" und 52"

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
MFS36915AcAnzeigen
MFS521335AcAnzeigen