Saturn FIVE
Die Saturn FIVE-Serie von Munters umfasst Fortluftventilatoren, die einen außergewöhnlichen Luftstrom mit hoher Energieeffizienz kombinieren. Diese modularen Hightech-Ventilatoren unterstützen das Viehwachstum und verbessern das Tierwohl und die Produktivität.
Highlights
- Vollständig flexible modulare Konfiguration
- Nachhaltig
- Reduziert den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Wartungskosten
- Die E-Line-Version spart bis zu 50 % Stromkosten
- Lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Deutsch | Anzeigen |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Englisch | Anzeigen |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Französisch | Anzeigen |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Italienisch | Anzeigen |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Portugiesisch | Anzeigen |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | Spanisch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Deutsch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Englisch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Französisch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Italienisch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Portugiesisch | Anzeigen |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | Spanisch | Anzeigen |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | Englisch | Anzeigen |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | Englisch | Anzeigen |