Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saturn ONE

Mit der Munters Saturn ONE Serie verbessern Sie das Wohlergehen Ihrer Tiere und die Nachhaltigkeit und erzielen gleichzeitig ein besseres Wachstum sowie höhere Erträge.

Highlights

  • Optimierte Förderbandform aus Verbundmaterial
  • Weniger bewegliche Teile reduzieren Wartungszeit und -kosten
  • Glattes Innengehäuse erhöht die Luftstromeffizienz
  • Geringere Geräuschemissionen verbessern die Umgebung in Innenräumen
  • Die E-Line-Version spart bis zu 50 % Stromkosten
  • Patentierter Anti-Gravity Shutter (AGS)

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
Saturn ONE1400Ac, Ec120Anzeigen

TitelTypSpracheDownload-Link
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionDeutschAnzeigen
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionFranzösischAnzeigen
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionItalienischAnzeigen
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionPortugiesischAnzeigen
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionSpanischAnzeigen
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureEnglischAnzeigen
E-line-BR-EN-202504brochureEnglischAnzeigen