Wärmetauscher
Thermo-Z
Der Thermo-Z von Munters ist ein vollständig geschweißter Plattenwärmetauscher für die anspruchsvolle industrielle Hochtemperatur-Energierückgewinnung. Zuverlässig und wirtschaftlich, liefert er bis zu 85 % thermische Effizienz. Er minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination, senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten und verbessert die Nachhaltigkeit.
Produkte dieser Serie
| Modell | Produktdatenblatt |
|---|---|
| Thermo-Z | Anzeigen |
- Isolierung (mit oder ohne)
- Erhältlich in Karbon-, Aluminium- oder Edelstahlausführung