Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters Rundum-Schutz in jeder Lebenszyklus-Phase
Ihre Anlage von Munters durchläuft während ihrer langen Lebensdauer vier Phasen. Unabhängig von der aktuellen Phase stellen unsere Serviceprodukte und -lösungen einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung sicher. Unser Angebot umfasst alles von der Installation und gründlichen vorbeugenden Wartung bis hin zu Aufrüstungen und hilft Ihnen beim Enwickeln des besten Lösungskonzepts, wenn Ihre Anlage erneuert oder ersetzt werden muss.