Munters Umrüstung der Steuerung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Entfeuchters
Wenn Sie die Steuerungen älterer Munters-Luftbehandlungsgeräte umrüsten, verbessern Sie deren Energieeffizienz und profitieren von flexiblen Optionen. Das Climatix-Steuerungssystem von Munters (Standard bei größeren Entfeuchtern) ist für bereits vorhandene Systeme erhältlich.
Unsere Umrüstsätze für Steuerungen werden auf Anfrage passend zur spezifischen Konfiguration Ihrer Geräte oder Anlagen hergestellt, weshalb etwas Vorlaufzeit notwendig ist. Munters empfiehlt, ältere Steuerungen frühzeitig vorbeugend umzurüsten, um Ausfallrisiken und damit einhergehende ungeplante Stillstandszeiten zu minimieren.
Vorteile der Umrüstung:
- Der Systembetrieb wird präziser und energieeffizienter
- Steuerung über Gebäudemanagementsystem (GMS)
- Remote-Verbindung über Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP und WEB-Optionen
- Volle Kontrolle über zusätzliche Funktionen wie Vorbehandlung, Nachbehandlung, Erwärmung, Kühlung und Befeuchtung
- Möglichkeit der Messwertaufzeichnung

Umrüstung der ML2E-Steuerung auf AirC400
Wenn Sie einen ML-Entfeuchter* besitzen, der zwischen 1996 und 2023 ausgeliefert wurde, empfiehlt Munters, Ihren gut funktionierenden ML-Entfeuchter vorbeugend mit einem neuen AirC400-Steuerungssystem umzurüsten.
Das eingebaute PCB-Steuergerät ist veraltet, und es ist kein direkter Ersatz verfügbar, wenn es ausfällt. Zur Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten und Verlängerung der Lebensdauer Ihres ML-Geräts empfiehlt Munters, Ihr Steuerungssystem mit unserem AirC400-Umbausatz der ML2E-Serie umzurüsten.
*Dieser Umrüstsatz kann mit ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E verwendet werden.

Umrüstung der ML2E-Steuerung auf AirC800
Wenn Sie einen zwischen 1996 und 2023 ausgelieferten ML-Entfeuchter
oder ein ML Plus System mit Entfeuchter-Modul* besitzen, empfiehlt Munters, Ihren gut funktionierenden ML-Entfeuchter vorbeugend mit einem neuen AirC800-Regler umzurüsten.
Das eingebaute PCB-Steuergerät ist veraltet, und es ist kein direkter Ersatz verfügbar, wenn es ausfällt. Zur Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten und Verlängerung der Lebensdauer Ihres ML-Geräts empfiehlt Munters, Ihr Steuerungssystem mit unserem AirC800-Umbausatz der ML2E-Serie umzurüsten.
*Dieser Umrüstsatz wurde entwickelt für ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E, ML1350E und MLT1400E, die zwischen 1996 und 2023 ausgeliefert wurden.

Umrüstung der ML3*-Steuerung auf Climatix
Wenn Sie einen ML-Entfeuchter* besitzen, der zwischen 2005 und 2015 hergestellt wurde, empfiehlt Munters, Ihren gut funktionierenden ML-Entfeuchter vorbeugend mit einem neuen Climatix-Steuerungssystem umzurüsten.
Das eingebaute ADC/ICD-Steuergerät ist veraltet, und es ist kein 1:1-Ersatz verfügbar, wenn es ausfällt. Munters empfiehlt Ihnen, das Steuergerät umzurüsten und dadurch die Lebensdauer Ihrer ML-Geräte zu verlängern.
*Dieser Umrüstsatz kann mit ML17, ML23 und MLT30 verwendet werden

Umrüstung des MX auf Climatix
Steigern Sie die Leistung Ihres MX-Entfeuchters mit einem neuen Climatix-Regler. Für mehr als 20 Jahre zuverlässigen Betrieb ausgelegt, bietet die MX-Reihe mit integriertem DDC-Regler verschiedene Aufrüstoptionen.
Der DDC-Regler kann aufgrund veralteter Komponenten nicht mehr ausgetauscht werden. Daher empfehlen wir Ihnen, ihn mit einem Umbausatz umzurüsten, der an die spezifische Konfiguration Ihres MX-Geräts angepasst ist. Der Umbausatz wird auf Anfrage hergestellt, was eine gewisse Vorlaufzeit erfordert. Diese Maßnahme sollte gut geplant werden, um Stillstandszeiten im Falle eines plötzlichen Regler-Ausfalls zu vermeiden.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, beauftragte Munters mit der Nachrüstung der Allen Bradley MicroLogix 1000 auf die Allen Bradley MicroLogix 1200 SPS. Die Umstellung verlief reibungslos und das Gerät arbeitet wie gewünscht rund um die Uhr.
Pete Maier, Regional Project Engineer