Munters Ventilator-Aufrüstung für Klimageräte
Hauptvorteile
- Gleicher Luftstrom bei 30-60 % weniger Energie
- Ein bedeutend größerer Wirkungsgrad ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen durch eine geringere Ventilatordrehzahl
- Niedrigere Wartungskosten, da keine Riemen ausgewechselt und keine Lager geschmiert werden müssen
- Weniger CO2-Emissionen helfen dabei, Ihre Umweltziele zu erreichen
Flughafen Heathrow spart 15 GWh pro Jahr
Heathrow Airport, 2018 mit 80 Millionen Passagieren der verkehrsreichste Flughafen in Europa, strebt bis 2050 eine klimaneutrale Infrastruktur an. Zu den Energiesparmaßnahmen gehört eine Munters Ventilatoraufrüstung, die jährlich 15 GWh einspart (was dem Energieverbrauch von 3.400 Haushalten entspricht). Die Spezialisten von Munters leiten die HLK-Verbesserungen seit 2016.

Aufrüstung der Ventilatoren spart Energie und reduziert CO2-Emissionen am Flughafen Lüttich
Kürzlich hat der Flughafen Lüttich die Klimaregelung des Passagierterminals mithilfe von Munters modernisiert. Es wurden zwei Absauganlagen aufgerüstet und eine Lüftereinheit ausgetauscht, was den Stromverbrauch senkte und die CO2 -Emissionen um 20 Tonnen reduzierte. Die Amortisationszeit liegt bei 31 Monaten.
Birmingham Airport spart 58 % Energie
Birmingham Airport ist der siebtgrößte Flughafen im Vereinigten Königreich und jedes Jahr reisen hier rund 13 Millionen Passagiere zu über 150 Zielen. Nach dem Ausfall eines Klimageräts im Check-in-Bereich des Terminals lieferte Munters, einer der Weltmarktführer für energieeffiziente Luftbehandlung, folgende Lösung: Die alten Ventilatoren mit Riemenantrieb wurden durch ein neues FanGrid aus fünf hocheffizienten EC-Zentrifugalgebläsen ersetzt.
Munters hat kürzlich großartige Arbeit mit der Aufrüstung von Einbauventilatoren geleistet. Dadurch sparen wir jährlich rund 1.300.000 kWh Energie und es sind noch mehr Einsparungen möglich. Ihre Kompetenz ist unübertroffen und der Service war einfach vorbildlich.
Michael Nagle, Gebäudemanagement
London Luton Airport