Legionellen
Was sind Legionellen?
Legionellen sind eine Gattung Bakterien, die in einer aquatischen Umwelt gedeihen. Sie können auch in industriellen Umgebungen wie Kühltürmen, Verdunstungskondensatoren und anderen wasserbasierten Systemen vorkommen.
Ohne ordnungsgemäße Kontrollen können sich Legionellen schnell vermehren und per Luftweg übertragen werden. Das Einatmen von mit Legionellen kontaminierten Aerosolen stellt ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit dar, das möglicherweise zur Legionärskrankheit führt. Derzeit gibt es 52 bekannte Legionellenarten.

Informationen zur Legionärskrankheit
Die Legionärskrankheit ist eine schwere Lungeninfektion, die durch das Einatmen von Legionellen verursacht wird. Symptome können bereits kurz nach der Exposition auftreten. Das bedeutet, dass jeder, der den Bakterien ausgesetzt ist, potenziell gefährdet ist. Ältere Erwachsene und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind zwar anfälliger, jedoch kann jeder durch Legionellen erkranken. Das Einatmen winziger infizierter Wassertröpfchen oder das versehentliche Verschlucken von kontaminiertem Wasser kann zu einer Infektion führen.

Was sind die Auswirkungen auf Ihren industriellen Prozess?
Legionellen lieben Frischwasser. Obwohl sie in ihrer natürlichen Umgebung normalerweise nicht schädlich sind, werden sie in von Menschen geschaffenen Umgebungen zum Problem. Das bedeutet, dass jedes mit Wasser funktionierende System ein Risiko darstellen könnte. Viele Kühlsysteme verwenden Frischwasser. Die in Gebäude gepumpte Luft durchströmt häufig zuerst mit diesem Wasser getränktes Material. Dadurch werden gute Bedingungen für das Legionellenwachstum geschaffen.

Wie können Sie die Legionärskrankheit verhindern?
Durch den Einbau einer kundenspezifischen Befeuchtungslösung von Munters kann die Legionärskrankheit verhindert werden. Die Dampfbefeuchtung hält die Wassertemperatur über 60 °C, wodurch das Wachstum von Legionellen verhindert wird. Verdunstungsbefeuchtungs- und Kühlsystemen erfordern jedoch niedrigere Wassertemperaturen. Trotzdem wird das Wachstum von Legionellen verhindert, da die Übertragung von Feuchtigkeit auf molekularer Ebene stattfindet und die Legionellenbakterien nicht mit den winzigen Wassermolekülen mitreisen können.

Die passende Befeuchtungslösung von Munters für Ihren Prozess
Schützen Sie die Produktqualität, reduzieren Sie Verluste und senken Sie die Betriebskosten mit Befeuchtern von Munters. Unsere Verdunstungs- und Dampfbefeuchter wurden entwickelt, um die Luftfeuchtigkeit in Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäuden zu optimieren. Von Munters erhalten Sie zuverlässige und effiziente Klimatisierungslösungen, damit Ihre Betriebsabläufe produktiv und sicher bleiben!