Kompetenz bei der Systemoptimierung
Von Experten entwickelt
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Entfeuchtungssystems mit der Systemoptimierungskompetenz von Munters. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Leistungsverbesserung zu ermittteln, damit Sie eine perfekte Produktqualität und ein Höchstmaß an Hygiene erreichen können.
Wir von Munters wissen, dass der Rotor für eine optimale Leistung an den jeweiligen Entfeuchter angepasst werden muss. Unsere Rotoren sind so konstruiert, dass sie eine überragende Festigkeit und Haltbarkeit bieten und eine optimale Leistung und lange Lebensdauer gewährleisten. Die Rotoren von Munters bestehen aus einem hochhygroskopischen, nichtmetallischen Keramikverbundwerkstoff und sind nachweislich sehr effektiv beim Anziehen und Halten von Wasserdampf.

Plug-and-Play-Anpassung
Wir haben jeden Plug-and-Play-Entfeuchter mit einer 9-dimensionalen Rotorberechnung feinabgestimmt, damit er auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ihre Betriebsumgebung zugeschnitten ist. Unsere Experten berücksichtigen bei der Feinjustierung des Rotors Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom und andere Variablen, wodurch ein optimiertes System mit Spitzenwirkungsgrad entsteht.

Individuelle Systemoptimierung
Bei großen Entfeuchtungssystemen geht unser Expertenteam noch einen Schritt weiter und passt jeden Rotor an Ihre spezifische Anwendung an, um eine noch bessere Leistung zu erzielen. Durch diesen individiuellen Ansatz ist das Entfeuchtungssystem für die einzigartigen Bedingungen Ihrer Einrichtung optimiert und seine Kapazität, Feuchtigkeit aus der Luft zu entziehen und kontrollierte Feuchtigkeitsniveaus aufrechtzuerhalten, maximiert.

Munters macht den Unterschied
Bei der industrielle Entfeuchtung ist Munters seit über 50 Jahren ein vertrauenswürdiger Name. Aufgrund unseres Fachwissens und unserer Erfahrungen konnten wir einige der effizientesten und wirksamsten Entfeuchtungssysteme, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind, entwerfen und herstellen. Unser Qualitätskontrollen sind streng und wir tolerieren keine Fehler, die sich auf die Leistungsfähigkeit Ihres Munters-Entfeuchters auswirken könnten.