Lösungen für die Schadstoffkontrolle und VOC-Reduzierung
Integriertes Zeol-System (IZS)
Das integrierte Zeol-System (IZS) von Munters ist ein Komplettsystem zur Minderung flüchtiger organischer Verbindungen. Dieses kostengünstige System entfernt rund um die Uhr VOC aus industriellen Luftströmen mit hohem Volumen und niedrigen Lösungsmittelkonzentrationen.
Highlights
- Einhaltung der Vorschriften zur VOC-Kontrolle
- Reduzierung oder Einstellung des Kraftstoffverbrauchs
- Niedrigere Betriebskosten
- Kleine Stellfläche
- Zuverlässiger Rund-um-die-Uhr-Betrieb
- Auf Gestell montiert, werkseitig getestet und einfach zu installieren
Produkte dieser Serie
Modell |
---|
IZS 1500 |
IZS 2190 |
IZS 2446 |
IZS 2946 |
IZS 3546 |
IZS 4200 |
IZS 4800 |
- Filterkombination M5, G4 oder G4/F7
- Stapel
- Systemüberbrückung
- Katalytisches Oxidationsmittel (Catalytic Oxidizer, CT)
- Doppelrotoren in Parallelschaltung (DP)
- Doppelrotoren in Serienschaltung (DS)
- Regeneratives thermisches Oxidationsmittel (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO)
- Rekuperatives thermisches Oxidationsmittel (TH)