Füllkörperschüttung
Pallring
Verbessern Sie die Dampf-Flüssig-Verteilung mit geringem Druckverlust mit dem Pallring von Munters. Das offene Design und die Fouling-Beständigkeit gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung und verbessern die Effizienz bei der chemischen Trennung innerhalb von Massentransfer-Kolonnen. Dies verbessert sowohl die Turmkapazität als auch die Gesamtleistung.
Highlights
- Optimierung der Prozessleistung
- Verbesserung der Erträge von Fülltürmen
- Kostengünstiger, vorhersehbarer Durchsatz
- Gleichmäßige Dampf-Flüssig-Verteilung
Produkte dieser Serie
Modell | Fläche (m2/m3) | Spannung (%) |
---|---|---|
Pallring 10 mm (3/8") | 482 | 92.8 |
Pallring 16 mm (5/8") | 344 | 93.1 |
Pallring 25 mm (1") | 206 | 94.8 |
Pallring 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Pallring 50 mm (2") | 102 | 95.9 |
- Erhältlich in verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff)